text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de férulas (1 férulas delanteras/1 férulas traseras) Pedido en múltiplos de 10

型番: SS-810-SET

仕様

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
特徴 Cada dispensador contiene 10 juegos
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
フェルール・セット

フェルール・セットにより、チューブに対して漏れない強固なグリップが可能―信頼性の高いシール性能を必要とする重要な流体およびガスシステムに適しています。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Juego de férulas (1 férulas delanteras/1 férulas traseras) Pedido en múltiplos de 10

型番: SS-810-SET
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

フェルール・セット
フェルール・セットにより、チューブに対して漏れない強固なグリップが可能―信頼性の高いシール性能を必要とする重要な流体およびガスシステムに適しています。

仕様

SS-810-SET — Juego de férulas (1 férulas delanteras/1 férulas traseras) Pedido en múltiplos de 10

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
特徴 Cada dispensador contiene 10 juegos
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-100-SET Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-10M0-SET Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-200-SET Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-300-SET Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-400-SET Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-600-SET Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-6M0-SET Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-810-SET Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
NY-200-SET Nylon 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
NY-400-SET Nylon 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
NY-600-SET Nylon 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
NY-810-SET Nylon 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-100-SET 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-10M0-SET 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-12M0-SET 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-200-SET 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-300-SET 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-400-SET 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-500-SET 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-600-SET 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-6M0-SET 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-8M0-SET 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
T-100-SET PTFE 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
T-200-SET PTFE 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
T-400-SET PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
T-600-SET PTFE 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
T-810-SET PTFE 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。