text.skipToContent text.skipToNavigation

Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 7/8 дюйма

Réf. pièce : SS-1413-1

Spécifications

Attribut Valeur
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 7/8 дюйма
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
フロント・フェルール

フロント・フェルールにより、正確なシールおよびチューブ・グリップが可能ー重要な流体システムにおける漏れの無いシール性能の維持に適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 7/8 дюйма

Réf. pièce : SS-1413-1
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

フロント・フェルール
フロント・フェルールにより、正確なシールおよびチューブ・グリップが可能ー重要な流体システムにおける漏れの無いシール性能の維持に適しています。

Spécifications

SS-1413-1 — Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 7/8 дюйма

Attribut Valeur
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 7/8 дюйма
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - Afficher le produit
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - Afficher le produit
2507-603-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. - - - Afficher le produit
2507-813-1 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. - - - Afficher le produit
6MO-813-1 6-Moly 1/2 in. - - - Afficher le produit
825-403-1 Alloy 825 1/4 in. - - - Afficher le produit
B-203-1 Brass 1/8 in. - - - Afficher le produit
B-403-1 Brass 1/4 in. - - - Afficher le produit
B-603-1 Brass 3/8 in. - - - Afficher le produit
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - Afficher le produit
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - Afficher le produit
HC-603-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - Afficher le produit
HC-813-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - Afficher le produit
INC-403-1 Alloy 600 1/4 in. - - - Afficher le produit
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - Afficher le produit
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - Afficher le produit
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - Afficher le produit
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - Afficher le produit
NY-403-1 Nylon 1/4 in. - - - Afficher le produit
NY-603-1 Nylon 3/8 in. - - - Afficher le produit
NY-813-1 Nylon 1/2 in. - - - Afficher le produit
PFA-423-1 PFA 1/4 in. - - - Afficher le produit
PFA-823-1 PFA 1/2 in. - - - Afficher le produit
S-1213-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - - Afficher le produit
S-1613-1 炭素鋼チューブ 1 インチ - - - Afficher le produit
SS-1013-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - Afficher le produit
SS-103-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - Afficher le produit
SS-103-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - Afficher le produit
SS-10M3-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - Afficher le produit
SS-1213-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - Afficher le produit
SS-12M3-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - Afficher le produit
SS-14M3-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - Afficher le produit
SS-15M3-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - Afficher le produit
SS-1613-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - Afficher le produit
SS-16M3-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - Afficher le produit
SS-18M3-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - Afficher le produit
SS-2003-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - Afficher le produit
SS-203-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - Afficher le produit
SS-20M3-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - Afficher le produit
SS-22M3-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - Afficher le produit
SS-2403-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - Afficher le produit
SS-25M3-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - Afficher le produit
SS-28M3-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - Afficher le produit
SS-2M3-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - Afficher le produit
SS-303-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - Afficher le produit
SS-3203-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - Afficher le produit
SS-3M3-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - Afficher le produit
SS-403-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - Afficher le produit
SS-4M3-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - Afficher le produit
SS-503-1 316 ステンレス鋼 5/16 インチ - - - Afficher le produit
SS-603-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - Afficher le produit
SS-6M3-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - Afficher le produit
SS-813-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - Afficher le produit
SS-8M3-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - Afficher le produit
T-1213-1 PTFE 3/4 インチ - - - Afficher le produit
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Afficher le produit
T-1613-1 PTFE 1 インチ - - - Afficher le produit
T-203-1 PTFE 1/8 インチ - - - Afficher le produit
T-303-1 PTFE 3/16 インチ - - - Afficher le produit
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Afficher le produit
T-403-1 PTFE 1/4 インチ - - - Afficher le produit
T-503-1 PTFE 5/16 インチ - - - Afficher le produit
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Afficher le produit
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - Afficher le produit
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.