text.skipToContent text.skipToNavigation

Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/4 дюйма

Art.-Nr.: SS-1213-1

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 дюйма
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Vordere Klemmringe

Der vordere Klemmring sorgt für einen festen Halt an der Rohrleitung – ideal für eine zuverlässige Abdichtung in kritischen Fluidsystemanwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/4 дюйма

Art.-Nr.: SS-1213-1
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Vordere Klemmringe
Der vordere Klemmring sorgt für einen festen Halt an der Rohrleitung – ideal für eine zuverlässige Abdichtung in kritischen Fluidsystemanwendungen.

Technische Daten

SS-1213-1 — Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/4 дюйма

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 дюйма
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - Produkt anzeigen
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
2507-603-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. - - - Produkt anzeigen
2507-813-1 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. - - - Produkt anzeigen
6MO-813-1 6-Moly 1/2 in. - - - Produkt anzeigen
825-403-1 Сплав 825 1/4 дюйма - - - Produkt anzeigen
B-203-1 Латунь 1/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
B-403-1 Латунь 1/4 дюйма - - - Produkt anzeigen
B-603-1 Латунь 3/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
HC-203-1 Сплав C-276 1/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
HC-403-1 Сплав C-276 1/4 дюйма - - - Produkt anzeigen
HC-603-1 Сплав C-276 3/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
HC-813-1 Сплав C-276 1/2 дюйма - - - Produkt anzeigen
INC-403-1 Сплав 600 1/4 дюйма - - - Produkt anzeigen
M-603-1 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
M-813-1 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма - - - Produkt anzeigen
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - Produkt anzeigen
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - Produkt anzeigen
NY-403-1 Нейлон 1/4 дюйма - - - Produkt anzeigen
NY-603-1 Нейлон 3/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
NY-813-1 Нейлон 1/2 дюйма - - - Produkt anzeigen
PFA-423-1 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма - - - Produkt anzeigen
PFA-823-1 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма - - - Produkt anzeigen
S-1213-1 Углеродистая сталь 3/4 дюйма - - - Produkt anzeigen
S-1613-1 Углеродистая сталь 1 дюйм - - - Produkt anzeigen
SS-1013-1 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-103-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-103-1-B1000 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-10M3-1 Нержавеющая сталь 316 10 мм - - - Produkt anzeigen
SS-12M3-1 Нержавеющая сталь 316 12 мм - - - Produkt anzeigen
SS-1413-1 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-14M3-1 Нержавеющая сталь 316 14 мм - - - Produkt anzeigen
SS-15M3-1 Нержавеющая сталь 316 15 мм - - - Produkt anzeigen
SS-1613-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм - - - Produkt anzeigen
SS-16M3-1 Нержавеющая сталь 316 16 мм - - - Produkt anzeigen
SS-18M3-1 Нержавеющая сталь 316 18 мм - - - Produkt anzeigen
SS-2003-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-203-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-20M3-1 Нержавеющая сталь 316 20 мм - - - Produkt anzeigen
SS-22M3-1 Нержавеющая сталь 316 22 мм - - - Produkt anzeigen
SS-2403-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-25M3-1 Нержавеющая сталь 316 25 мм - - - Produkt anzeigen
SS-28M3-1 Нержавеющая сталь 316 28 мм - - - Produkt anzeigen
SS-2M3-1 Нержавеющая сталь 316 2 мм - - - Produkt anzeigen
SS-303-1 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-3203-1 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-3M3-1 Нержавеющая сталь 316 3 мм - - - Produkt anzeigen
SS-403-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-4M3-1 Нержавеющая сталь 316 4 мм - - - Produkt anzeigen
SS-503-1 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-603-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-6M3-1 Нержавеющая сталь 316 6 мм - - - Produkt anzeigen
SS-813-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - - Produkt anzeigen
SS-8M3-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм - - - Produkt anzeigen
T-1213-1 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма - - - Produkt anzeigen
T-12M3-1 Из фторопласта (PTFE) 12 мм - - - Produkt anzeigen
T-1613-1 Из фторопласта (PTFE) 1 дюйм - - - Produkt anzeigen
T-203-1 Из фторопласта (PTFE) 1/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
T-303-1 Из фторопласта (PTFE) 3/16 дюйма - - - Produkt anzeigen
T-3M3-1 Из фторопласта (PTFE) 3 мм - - - Produkt anzeigen
T-403-1 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма - - - Produkt anzeigen
T-503-1 Из фторопласта (PTFE) 5/16 дюйма - - - Produkt anzeigen
T-6M3-1 Из фторопласта (PTFE) 6 мм - - - Produkt anzeigen
T-813-1 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма - - - Produkt anzeigen
T-8M3-1 Из фторопласта (PTFE) 8 мм - - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.