text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 3/8 po

Referencia #: SS-6-TA-7-6RG

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 3/8 po

Referencia #: SS-6-TA-7-6RG
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Especificaciones

SS-6-TA-7-6RG — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 3/8 po

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-10-MTA-1-4RS Laiton 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
B-10-TA-1-8 Laiton 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-12-MTA-1-4RS Laiton 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
B-12-TA-1-12 Laiton 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-400-A-4ANF Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Évasement 37° femelle Ver producto
B-4-TA-1-2 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-4-TA-1-4 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-4-TA-7-4 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-4-TA-7-6 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-6-TA-1-4 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-6-TA-7-4 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-8-MTA-1-4RS Laiton 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
B-8-TA-1-8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-8-TA-7-6 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-8-TA-7-8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
S-6-TA-1-4 Acier au carbone 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-10-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-10-MTA-1-6 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-10-MTA-1-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-10-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-10-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-10-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-10-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-10-MTA-7-8 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-10-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-10-TA-1-10ST Acier inoxydable 316 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-10-TA-1-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10-TA-7-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1210-A-12ANF Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po AN 37° femelle Ver producto
SS-12-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-12-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-12-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-12-MTA-1-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-12-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-12-MTA-1-8RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-12-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-12-MTA-7-8 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-12-MTA-7-8RP Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-12-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-TA-1-12AN Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po AN 37° mâle Ver producto
SS-12-TA-1-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-12-TA-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-12-TA-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-12-TA-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-12-TA-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-12-TA-1-16ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-12-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-12-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-12-TA-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-12-TA-7-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-12-TA-7-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-12-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-1610-A-16ANF 316 ステンレス鋼 1 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 1 インチ 37° めすAN フレアー Ver producto
SS-16-MTA-1-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-16-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-16-TA-1-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-TA-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-TA-1-16AN 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ 37°おすAN Ver producto
SS-16-TA-1-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-16-TA-1-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-16-TA-1-16ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-16-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-TA-7-12 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-16-TA-7-16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-16-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-18-MTA-1-12RS Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-18-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-18-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-1-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-200-A-2ANF Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po AN 37° femelle Ver producto
SS-200-A-4ANF Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° femelle Ver producto
SS-20-TA-1-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-24-TA-1-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 1 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-TA-1-2RS Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-2-TA-1-2ST Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-2-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-2-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-2-TA-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-2-TA-7-2RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-2-TA-7-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-32-TA-1-32 Acero inoxidable 316 2 pulg. Adaptador tubo Swagelok® preensamblado 2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-A-4ANF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° Ver producto
SS-4-TA-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-TA-1-2RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-4-TA-1-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-4-TA-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-TA-1-4AN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Macho AN 37° Ver producto
SS-4-TA-1-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-4-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-4-TA-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-TA-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-4-TA-1-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-4-TA-1-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-TA-1-6RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-4-TA-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-TA-1-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-4-TA-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4-TA-7-2RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-4-TA-7-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-4-TA-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4-TA-7-4RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-4-TA-7-4RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-4-TA-7-4RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-4-TA-7-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-4-TA-7-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-A-6ANF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Hembra AN 37° Ver producto
SS-6-MTA-1-2 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-MTA-1-2RS Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6-MTA-1-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-6-MTA-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-MTA-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-6-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-6-MTA-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Ver producto
SS-6-MTA-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-6-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-6-MTA-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-6-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-6-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-TA-1-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-TA-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-TA-1-4AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° mâle Ver producto
SS-6-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-6-TA-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-TA-1-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° mâle Ver producto
SS-6-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6-TA-1-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6-TA-1-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-6-TA-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6-TA-1-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-6-TA-1-8W Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-6-TA-1-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Ver producto
SS-6-TA-7-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-TA-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-TA-7-4RP Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-6-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-6-TA-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-TA-7-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-6-TA-7-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-810-A-8ANF Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po AN 37° femelle Ver producto
SS-8-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-8-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-8-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-8-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-8-TA-1-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-8-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8-TA-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-8-TA-1-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8-TA-1-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-8-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-TA-1-8AN Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po AN 37° mâle Ver producto
SS-8-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-8-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8-TA-1-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-8-TA-1-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-8-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-8-TA-7-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-8-TA-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-TA-7-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-8-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-TA-7-8RG Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-8-TA-7-8RP Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-8-TA-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Taraudage conique ISO Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.