text.skipToContent text.skipToNavigation

Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 1000 cm³, 124 bar (1800 psig)

Art.-Nr.: 304L-HDF4-1000

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 304L
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Zylindervolumen/Info 1000 cm3
Maximale Temperatur °F (°C) 800 (426)
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Prüfung DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
DOT-konforme Zylinder von Swagelok

Erreichen Sie leckdichte chemische Dichtigkeit mit Probenentnahmezylindern, die den Normen des US Department of Transportation und Kanadas entsprechen.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 1000 cm³, 124 bar (1800 psig)

Art.-Nr.: 304L-HDF4-1000
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

DOT-konforme Zylinder von Swagelok
Erreichen Sie leckdichte chemische Dichtigkeit mit Probenentnahmezylindern, die den Normen des US Department of Transportation und Kanadas entsprechen.

Technische Daten

304L-HDF4-1000 — Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 1000 cm³, 124 bar (1800 psig)

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 304L
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Zylindervolumen/Info 1000 cm3
Maximale Temperatur °F (°C) 800 (426)
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Prüfung DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
304L-HDF2-40 304L Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF4-1000T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF4-150 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF4-1GAL 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF4-2250 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF4-300 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF4-300-T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF4-400 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF4-50 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF4-500 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF4-500-T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF4-75 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF8-1000 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF8-1GAL 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
304L-HDF8-2250 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
316L-50DF4-150 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
316L-50DF4-300 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
316L-50DF4-500 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
316L-HDF4-1000 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
316L-HDF4-150 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
316L-HDF4-300 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
316L-HDF4-300-12457 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
316L-HDF4-500 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.