text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Integral Bonnet Non-Rotating Stem Valve, 0.53 Cv, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. FNPT, Kalrez O-rings

Art.-Nr.: SS-16DKM4-F4-KZ

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Filetage NPT mâle
Größe Verbindung 2 1/4 po
Typ Verbindung 2 Taraudage NPT
Maximale Temperatur °F (°C) 150 (65)
Minimum-Temperatur °F (°C) 30 (-1)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
Gerade, nicht drehende Spindel

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Stainless Steel Integral Bonnet Non-Rotating Stem Valve, 0.53 Cv, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. FNPT, Kalrez O-rings

Art.-Nr.: SS-16DKM4-F4-KZ
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade, nicht drehende Spindel
Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten

SS-16DKM4-F4-KZ — Stainless Steel Integral Bonnet Non-Rotating Stem Valve, 0.53 Cv, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. FNPT, Kalrez O-rings

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Filetage NPT mâle
Größe Verbindung 2 1/4 po
Typ Verbindung 2 Taraudage NPT
Maximale Temperatur °F (°C) 150 (65)
Minimum-Temperatur °F (°C) 30 (-1)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
M-14DKM4 Alloy 400 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-14DKM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-14DKM4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-14DKS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-16DKF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16DKM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16DKM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16DKM4-F4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16DKM4-F4-12457 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16DKM4F4-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16DKS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-16DPM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16DPM4-F4-BC-PD 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.