text.skipToContent text.skipToNavigation

Soupape proportionnelle haute pression en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/4 po x filetage NPT femelle 1/4 po, joints Buna N

Réf. pièce : SS-4R3A5-BU

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Type de poignée Sans poignée
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Matériau d'étanchéité Buna N
Catégorie d'usage Haute pression
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Soupape haute pression

Protégez vos équipements contre les surpressions dans de nombreuses applications, avec les soupapes proportionnelles Swagelok, dont la pression de tarage se règle simplement depuis l'extérieur.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Soupape proportionnelle haute pression en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/4 po x filetage NPT femelle 1/4 po, joints Buna N

Réf. pièce : SS-4R3A5-BU
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Soupape haute pression
Protégez vos équipements contre les surpressions dans de nombreuses applications, avec les soupapes proportionnelles Swagelok, dont la pression de tarage se règle simplement depuis l'extérieur.

Spécifications

SS-4R3A5-BU — Soupape proportionnelle haute pression en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/4 po x filetage NPT femelle 1/4 po, joints Buna N

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Type de poignée Sans poignée
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Matériau d'étanchéité Buna N
Catégorie d'usage Haute pression
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-4R3A 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-4R3A1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-4R3A5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4R3A5-EP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4R3A5-KZ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4R3A5-NE 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4R3A5-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-4R3A-BU 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-4R3A-EP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-4R3A-KZ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-6R3A-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-8R3A-MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-R4M8F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-R4M8S8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-R4S12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-R4S8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.