text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온 엘보우, 30mm 튜브 OD

型番: SS-30M0-9

仕様

属性
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 표준 세정 및 포장(SC-10)
Größe Verbindung 1 30mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® 튜브 피팅
Größe Verbindung 2 30mm
Typ Verbindung 2 Swagelok® 튜브 피팅
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° Winkelverschraubungen

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온 엘보우, 30mm 튜브 OD

型番: SS-30M0-9
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

90° Winkelverschraubungen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

仕様

SS-30M0-9 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온 엘보우, 30mm 튜브 OD

属性
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 표준 세정 및 포장(SC-10)
Größe Verbindung 1 30mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® 튜브 피팅
Größe Verbindung 2 30mm
Typ Verbindung 2 Swagelok® 튜브 피팅
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6MO-400-9 6-Moly 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
6MO-810-9 6-Moly 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 製品を見る
B-1010-9 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-10M0-9 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-1210-9 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-12M0-9 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-1410-9 황동 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-15M0-9 황동 15mm Swagelok® 튜브 피팅 15mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-1610-9 황동 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-16M0-9 황동 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-1810-9 황동 1 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-400-9 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-600-9 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-6M0-9 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-810-9 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-8M0-9 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
HC-400-9 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
HC-810-9 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
M-400-9 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
M-600-9 Alloy 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
M-810-9 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
PFA-420-9 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
PFA-620-9 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
PFA-820-9 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
S-10M0-9 Kohlenstoffstahl 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
S-1210-9 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
S-1610-9 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
S-600-9 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
S-810-9 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-100-9 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1010-9 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-9 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1210-9 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1210-9SC11 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-12M0-9 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1410-9 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-15M0-9 Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1610-9 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-16M0-9 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-18M0-9 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-2000-9 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-200-9 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-20M0-9 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-22M0-9 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-2400-9 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-25M0-9 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-28M0-9 Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-300-9 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-3200-9 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-3M0-9 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-400-9 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-400-9JA 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-9SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-4M0-9 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-500-9 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-9 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-600-9SC11 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-9 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6M0-9-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-810-9 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-810-9-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-810-9SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-8M0-9 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
T-400-9 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。