text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 엘보우, 1인치 튜브 OD x 3/4인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-1610-8-12

사양

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 3/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° 엘보우

90도 암나사 튜브 커넥터는 좁은 공간에서 컴팩트하고 각진 연결을 제공하므로, 핵심 튜빙 시스템과 유동 방향 제어에 이상적입니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 엘보우, 1인치 튜브 OD x 3/4인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-1610-8-12
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

90° 엘보우
90도 암나사 튜브 커넥터는 좁은 공간에서 컴팩트하고 각진 연결을 제공하므로, 핵심 튜빙 시스템과 유동 방향 제어에 이상적입니다.

사양

SS-1610-8-12 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 엘보우, 1인치 튜브 OD x 3/4인치 암나사 NPT

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 3/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-1010-8-8 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-400-8-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-400-8-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-400-8-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-600-8-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-600-8-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-810-8-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
S-810-8-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-1010-8-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-10M0-8-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-1210-8-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-1210-8-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-12M0-8-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-12M0-8-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-1610-8-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-200-8-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-200-8-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-400-8-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-400-8-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-400-8-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-400-8-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-600-8-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-600-8-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-600-8-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-600-8-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-6M0-8-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-8-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-8-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-8-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-8-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-8-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-8-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-8-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.