text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 위치 조정형 수나사 엘보우, 10mm 튜브 OD x 3/8인치 수나사 ISO 평행나사

부품 번호: SS-10M0-2-6PR

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 10mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 3/8인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 평행나사
유량 제한기 아니오
윤활제 다우 코닝 111
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40141616
90° 엘보우

90도 수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 컴팩트하고 각진 연결을 만들므로, 핵심 시스템의 좁은 공간에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 위치 조정형 수나사 엘보우, 10mm 튜브 OD x 3/8인치 수나사 ISO 평행나사

부품 번호: SS-10M0-2-6PR
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

90° 엘보우
90도 수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 컴팩트하고 각진 연결을 만들므로, 핵심 시스템의 좁은 공간에 이상적입니다.

사양

SS-10M0-2-6PR — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 위치 조정형 수나사 엘보우, 10mm 튜브 OD x 3/8인치 수나사 ISO 평행나사

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 10mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 3/8인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 평행나사
유량 제한기 아니오
윤활제 다우 코닝 111
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40141616
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-2-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-6M0-2-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-2-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-2-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-2-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-810-2-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-2-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-810-2-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-2-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-2-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-2-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-2-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-620-2-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-820-2-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-1210-2-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
S-1610-2-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
S-400-2-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-400-2-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-400-2-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
S-600-2-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-2-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-600-2-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-2-6ST Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
S-600-2-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-810-2-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
S-810-2-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-810-2-8ST Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-100-2-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-2-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-2-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-2-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-2-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-2-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-2-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-2-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-2-4PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-2-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-2-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-2-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-2-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-2-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-2-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-2-12PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1210-2-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-2-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-2-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1210-2-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-2-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-2-8PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1210-2-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-2-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-2-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-2-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-2-4PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-2-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-2-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-2-6PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-2-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-2-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-2-8PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-2-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-15M0-2-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-15M0-2-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1610-2-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-2-12PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1610-2-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-2-16PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1610-2-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1610-2-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1610-2-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-16M0-2-6RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-16M0-2-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-16M0-2-8RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-18M0-2-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-18M0-2-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-18M0-2-8RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-2000-2-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-2000-2-20ST 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-2-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-2-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-2-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-200-2-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-2-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-20M0-2-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-20M0-2-8RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-2400-2-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-2400-2-24ST 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 7/8-12 in. SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-25M0-2-12 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-25M0-2-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-2-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-2-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-2-2RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-3M0-2-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-2-4RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-2-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-2-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-2-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-2-2PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-400-2-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-2-2W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-400-2-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-2-4PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-400-2-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-2-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-2-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-2-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-400-2-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-2-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-2-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-2-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-2-8RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4M0-2-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4M0-2-2RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4M0-2-4RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-500-2-2 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-500-2-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-2-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-2-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-2-2RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-2-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-2-4PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-600-2-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-2-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-2-4W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-2-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-2-6PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-600-2-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-2-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-2-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-2-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-2-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-6M0-2-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-2-2PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-2-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-2-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-2-4PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-2-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-2-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-2-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-2-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-2-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-2-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-12RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-2-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-4PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-810-2-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-2-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-6PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-810-2-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-2-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-2-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-8PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-810-2-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-2-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-2-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-8M0-2-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-2-2PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8M0-2-2RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-2-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-2-4PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8M0-2-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-2-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-2-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-2-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-2-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.