text.skipToContent text.skipToNavigation

316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, Male 용접 그랜드, 1/4인치 VCR x 1/4인치 튜브 사이즈, 0.41인치(10.4mm) 연장

Код изделия: SS-4-VCR-3-4MTW

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 스테인리스강
Процедура очистки 표준 세정 및 포장(SC-10)
Размер соединения 1 1/4인치
Тип соединения 1 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드
Размер соединения 2 1/4인치
Тип соединения 2 Male 용접
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Втулки

Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, Male 용접 그랜드, 1/4인치 VCR x 1/4인치 튜브 사이즈, 0.41인치(10.4mm) 연장

Код изделия: SS-4-VCR-3-4MTW
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Втулки
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Технические характеристики

SS-4-VCR-3-4MTW — 316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, Male 용접 그랜드, 1/4인치 VCR x 1/4인치 튜브 사이즈, 0.41인치(10.4mm) 연장

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 스테인리스강
Процедура очистки 표준 세정 및 포장(SC-10)
Размер соединения 1 1/4인치
Тип соединения 1 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드
Размер соединения 2 1/4인치
Тип соединения 2 Male 용접
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LVV-4-VCR-3-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LVV-4-VCR-3-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LVV-8-VCR-3-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LVV-8-VCR-3-8TB7P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
SS-10-VCR-3 316 Stainless Steel 5/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 5/8 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-12-VCR-3 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-12-VCR-3-12MTW Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Mâle, à souder Просмотр изделия
SS-12-VCR-3-12TA Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Просмотр изделия
SS-12-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 3/4 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Просмотр изделия
SS-16-VCR-3 Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-16-VCR-3-16MTW Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Mâle, à souder Просмотр изделия
SS-1-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/16 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/16 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-2-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-2-VCR-3-2MTW Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Mâle, à souder Просмотр изделия
SS-2-VCR-3-2TA Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Просмотр изделия
SS-2-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/8 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-4-VCR-3-2MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Mâle, à souder Просмотр изделия
SS-4-VCR-3-2TSW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-4-VCR-3-4TA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Просмотр изделия
SS-4-VCR-3-6MTA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Просмотр изделия
SS-4-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/4 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Просмотр изделия
SS-6-VCR-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-8-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Mâle, à souder Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-4TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-6MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Male Weld Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-6TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-8MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Male Weld Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-8TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.