text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en laiton pour tube de diam. ext. 1/8 po

부품 번호: B-200-C

사양

속성
Body Material Laiton
Bored Through No
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Caps

Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Capuchon en laiton pour tube de diam. ext. 1/8 po

부품 번호: B-200-C
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Caps
Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

사양

B-200-C — Capuchon en laiton pour tube de diam. ext. 1/8 po

속성
Body Material Laiton
Bored Through No
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-100-C Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-1010-C Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-400-C Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-600-C Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-810-C Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
PFA-420-C PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-100-C 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1010-C 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-10M0-C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1210-C 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-12M0-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-14M0-C 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-15M0-C 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1610-C 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-16M0-C 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-18M0-C 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-2000-C 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-200-C 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-20M0-C 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-22M0-C 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-2400-C 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-25M0-C 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-300-C 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-3200-C 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-3M0-C 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-400-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4M0-C 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-500-C 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-600-C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6M0-C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-810-C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-8M0-C 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.