text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀싱 유니온, 3/4인치 x 5/8인치 튜브 OD

부품 번호: SS-1210-6-10

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/4인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 5/8인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
직선형

직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 소형 핵심 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀싱 유니온, 3/4인치 x 5/8인치 튜브 OD

부품 번호: SS-1210-6-10
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 소형 핵심 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

사양

SS-1210-6-10 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀싱 유니온, 3/4인치 x 5/8인치 튜브 OD

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/4인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 5/8인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1010-R-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-10M0-61-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-6-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-6-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-R-12M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-10M0-R-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-10M0-R-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-10M0-R-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-10M0-R-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-10M0-R-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-6-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-6-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-6-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-R-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-R-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-R-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-6-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-6-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-6-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-R-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-16M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-18M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-20M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-22M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-25M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-R-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1410-6-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-15M0-6-12M 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-2R-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1610-6-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-6-4 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-6-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-R-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1610-R-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1610-R-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1610-R-32 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1610-R-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-16M0-6-10M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-16M0-6-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-16M0-R-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-18M0-6-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-18M0-R-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-18M0-R-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-18M0-R-22M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-18M0-R-25M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-2000-6-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-2000-R-24 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-200-6-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-200-6-1BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-200-R-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-4BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-6 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-6BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-6M 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-8 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-200-R-8BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-20M0-6-8 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-2400-6-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-25M0-6-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-25M0-6-18M Edelstahl 316 25 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 18 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 제품 보기
SS-25M0-R-18M Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-2M0-R-2 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-300-6-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-300-R-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-300-R-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-3M0-6-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-3M0-R-10M Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-3M0-R-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-3M0-R-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-3M0-R-6M Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-3M0-R-6MBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-6-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-400-6-1BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-400-6-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-400-6-2BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-400-6-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-400-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-400-R-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-R-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-R-12BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-R-12M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-R-16 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-R-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-R-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-R-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-R-5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-R-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-R-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-R-6M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-R-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 제품 보기
SS-400-R-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-400-R-8M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4M0-R-4 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4M0-R-6M 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-500-6-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-500-R-6 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-600-6-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-6-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-6-2BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-6-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-6-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-6-5 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-R-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-600-R-10M 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-600-R-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-600-R-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-600-R-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-600-R-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-600-R-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-600-R-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6M0-6-1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-61-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-61-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-6-2M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 2 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-6-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-6-3MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-6-4M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-R-10M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6M0-R-12M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6M0-R-12MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-R-18M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6M0-R-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6M0-R-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6M0-R-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6M0-R-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6M0-R-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6M0-R-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6M0-R-8M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-810-6-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-6-2BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-6-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-6-4BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-6-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-6-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-6BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-R-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-810-R-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-810-R-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-810-R-12M 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-810-R-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-810-R-16BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-810-R-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-810-R-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-810-R-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8M0-6-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8M0-6-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8M0-R-10M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8M0-R-12M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8M0-R-16M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8M0-R-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8M0-R-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8M0-R-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8M0-R-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
T-400-6-2 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
T-600-6-4 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.