text.skipToContent text.skipToNavigation

PFA Swagelok Tube Fitting, Union Tee, 1/2 in. Tube Fitting

Réf. pièce : PFA-820-3

Spécifications

Attribut Valeur
Body Material PFA
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 3 Size 1/2 in.
Connection 3 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37060706
eClass (5.1.4) 37070506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37070506
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40171707
Tees

Enables three-way tube branching with precise alignment and leak-tight reliability, ideal for distributing flow in compact, high-performance systems.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

PFA Swagelok Tube Fitting, Union Tee, 1/2 in. Tube Fitting

Réf. pièce : PFA-820-3
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tees
Enables three-way tube branching with precise alignment and leak-tight reliability, ideal for distributing flow in compact, high-performance systems.

Spécifications

PFA-820-3 — PFA Swagelok Tube Fitting, Union Tee, 1/2 in. Tube Fitting

Attribut Valeur
Body Material PFA
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 3 Size 1/2 in.
Connection 3 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37060706
eClass (5.1.4) 37070506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37070506
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40171707
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6MO-1210-3 6-Moly 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
6MO-400-3 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
6MO-600-3 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
6MO-810-3 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-100-3 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1010-3 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-10M0-3 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1210-3 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-12M0-3 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-1410-3 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-1610-3 Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-1810-3 Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-200-3 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-400-3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-600-3 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-6M0-3 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-810-3 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-8M0-3 Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
HC-200-3 Alliage C-276 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
HC-400-3 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
HC-600-3 Alliage C-276 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
HC-810-3 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
M-400-3 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
M-600-3 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
M-810-3 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
PFA-220-3 PFA 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
PFA-420-3 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
PFA-620-3 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
S-1210-3 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
S-12M0-3 Acier au carbone 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
S-1610-3 Acier au carbone 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
S-400-3 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
S-600-3 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
S-810-3 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-100-3 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1010-3 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-10M0-3 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-1210-3 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-1210-3SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-12M0-3 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-14M0-3 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-15M0-3 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-1610-3 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-16M0-3 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-18M0-3 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-2000-3 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-200-3 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-200-3JA 316 Stainless Steel 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-20M0-3 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-22M0-3 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-2400-3 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-25M0-3 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-28M0-3 Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-300-3 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-3200-3 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-3M0-3 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-3BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-3JA Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-3SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4M0-3 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-500-3 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-3SC11 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-3SC11 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-31-0001 316 Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-3BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-3SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-3WD Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-8M0-3 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
T-400-3 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
TI-810-3 Titan 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.