text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 12 mm Tube OD x 1/2 in. Male NPT

Part #: SS-12M0-1-8

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 12 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Straights

Male tube connector enables secure connections between tubing and threaded ports—ideal for critical fluid systems.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 12 mm Tube OD x 1/2 in. Male NPT

Part #: SS-12M0-1-8
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straights

Male tube connector enables secure connections between tubing and threaded ports—ideal for critical fluid systems.

Specifications

SS-12M0-1-8 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 12 mm Tube OD x 1/2 in. Male NPT

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 12 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread View Product
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread View Product
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread View Product
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
B-200-1-2BT Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
B-200-1-2RS Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
B-200-1-2RT Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-200-1-2ST Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle View Product
B-200-1-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-200-1-OR Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
B-300-1-2 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle View Product
B-300-1-2BT Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle View Product
B-300-1-4BT Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
B-3M0-1-2RT Laiton 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle View Product
B-400-1-1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle View Product
B-400-1-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle View Product
B-400-1-2RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle View Product
B-400-1-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
B-400-1-4BT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
B-400-1-4RS Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit View Product
B-400-1-4RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle View Product
B-400-1-4ST Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle View Product
B-400-1-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle View Product
B-400-1-8 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
B-400-1-OR Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
B-600-1-12 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-600-1-2 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-600-1-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-600-1-4RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
B-600-1-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-600-1-6RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
B-600-1-6ST Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
B-600-1-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-600-1-8RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
B-600-1-OR Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
B-6M0-1-2 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-6M0-1-2RS Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
B-6M0-1-2RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
B-6M0-1-4 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-6M0-1-4RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
B-810-1-12 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-810-1-16 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-810-1-2 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-810-1-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-810-1-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-810-1-6RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
B-810-1-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
B-810-1-8RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-8M0-1-2RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-8M0-1-4 Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-8M0-1-4RS Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
B-8M0-1-4RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-8M0-1-6RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
HC-200-1-2 Aleación C-276 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
HC-400-1-2 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
HC-400-1-4 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
HC-400-1-8 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
HC-600-1-4 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
HC-600-1-6 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
HC-600-1-8 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
HC-810-1-12 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT Macho View Product
HC-810-1-4 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
HC-810-1-8 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
M-1210-1-12 Aleación 400/R-405 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT Macho View Product
M-400-1-2 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
M-400-1-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
M-400-1-4BT Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
M-400-1-8 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
M-600-1-4 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
M-600-1-6 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
M-600-1-8 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
M-810-1-12 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
M-810-1-4 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
M-810-1-8 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
PFA-220-1-2 PFA 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
PFA-420-1-2 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
PFA-420-1-4 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
PFA-620-1-4 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
PFA-620-1-6 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
PFA-820-1-8 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
S-10M0-1-4RT Acero al carbono 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
S-1210-1-12 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
S-1210-1-8 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
S-12M0-1-8RP Acero al carbono 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
S-1610-1-16 Acero al carbono 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
S-2000-1-20 Kohlenstoffstahl 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
S-2400-1-24 Kohlenstoffstahl 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
S-400-1-2 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
S-400-1-4 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
S-400-1-4ST Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
S-600-1-2 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
S-600-1-4 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
S-600-1-6 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
S-600-1-8 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
S-810-1-12 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
S-810-1-4 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
S-810-1-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-100-1-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-100-1-1BT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-100-1-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-100-1-2BT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-100-1-2RS Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-100-1-2RT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-100-1-2RTBT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-100-1-4 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-100-1-4BT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-100-1-OR Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring View Product
SS-1010-1-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-1010-1-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1010-1-12BT Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1010-1-4 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1010-1-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1010-1-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1010-1-8BT Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1010-1-8RS Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-1010-1-8RT Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-1010-1-8ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-1010-1-8W Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-10M0-1-12 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-10M0-1-12RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-10M0-1-2 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-10M0-1-2RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-10M0-1-2RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-10M0-1-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-10M0-1-4RP Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde View Product
SS-10M0-1-4RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-10M0-1-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-10M0-1-4W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-10M0-1-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-10M0-1-6BT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-10M0-1-6RP Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde View Product
SS-10M0-1-6RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-10M0-1-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-10M0-1-6ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 9/16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-10M0-1-6W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-10M0-1-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-10M0-1-8BT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-10M0-1-8RP Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde View Product
SS-10M0-1-8RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-10M0-1-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-10M0-1-8RTBT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-10M0-1-8ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-10M0-1-8W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-10M0-2-8ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-1210-1-10ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-1210-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1210-1-12-52167 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde View Product
SS-1210-1-12BT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1210-1-12RP Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde View Product
SS-1210-1-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-1210-1-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-1210-1-12SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1210-1-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-1210-1-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-1210-1-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1210-1-16BT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1210-1-16RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-1210-1-16RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-1210-1-16ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-1210-1-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1210-1-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1210-1-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1210-1-8-52167 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde View Product
SS-1210-1-8RP Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde View Product
SS-1210-1-8RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-1210-1-8RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-1210-1-8ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-1210-1-8W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-1210-1-OR Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring View Product
SS-12M0-1-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-12M0-1-12RP Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde View Product
SS-12M0-1-12RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-12M0-1-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12M0-1-12W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-12M0-1-16 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-12M0-1-16RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-12M0-1-2 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-12M0-1-2RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12M0-1-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-12M0-1-4RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-12M0-1-4RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-12M0-1-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12M0-1-4W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-12M0-1-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-12M0-1-6RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-12M0-1-6RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-12M0-1-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12M0-1-6ST Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 9/16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-12M0-1-6W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-12M0-1-8BT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-12M0-1-8RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-12M0-1-8RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-12M0-1-8RSBT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-12M0-1-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12M0-1-8ST Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-12M0-1-8W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-12M0-1-8WBT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-12M0-1-M16X1.5RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 16 mm Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-12M0-1-M18X1.5RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® M18 x 1,5 Roscas Métricas Macho View Product
SS-1410-1-12 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-14M0-1-4 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-14M0-1-8 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-14M0-1-8RS Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-15M0-1-6RS Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-15M0-1-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-15M0-1-8RP Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-15M0-1-8RS Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-15M0-1-8RT Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-15M0-1-8W Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-1610-1-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-1610-1-12RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-1610-1-12RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-1610-1-12ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-1610-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-1610-1-16BT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-1610-1-16RP Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-1610-1-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-1610-1-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-1610-1-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-1610-1-16W Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-1610-1-20 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-1610-1-20ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-1610-1-24 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-1610-1-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-1610-1-8RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-1610-1-OR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-16M0-1-12 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-16M0-1-12RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-16M0-1-12RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-16M0-1-4RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-16M0-1-6 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-16M0-1-6RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-16M0-1-6RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-16M0-1-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-16M0-1-8RP Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-16M0-1-8RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-16M0-1-8RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-16M0-1-8W Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-18M0-1-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-18M0-1-12RP Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-18M0-1-12RS Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-18M0-1-12RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-18M0-1-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-18M0-1-8RP Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-18M0-1-8RS Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-18M0-1-8RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-18M0-1-8W Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-2000-1-16 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-2000-1-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-2000-1-20BT Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-2000-1-20RS Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-2000-1-20ST Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-2000-1-20W Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-2000-6-20AN Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° View Product
SS-200-1-0157 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® #10-32 Roscas Macho View Product
SS-200-1-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-1BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-2BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-2-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica View Product
SS-200-1-2RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-200-1-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-200-1-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-200-1-2RTBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-200-1-2ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-200-1-2STBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-200-1-2W Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-200-1-2WBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-200-1-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-4BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-4RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-200-1-4RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-200-1-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-200-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-200-1-4ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-200-1-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-6BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-6RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-200-1-6ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-200-1-8 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-8BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica View Product
SS-200-1-ORAS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica View Product
SS-200-1-ORBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica View Product
SS-20M0-1-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-20M0-1-12RP Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-20M0-1-12RS Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-20M0-1-12RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-20M0-1-16 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-20M0-1-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-20M0-1-8RP Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-20M0-1-8RS Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-20M0-1-8RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-22M0-1-12 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-22M0-1-12RS Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-22M0-1-12RT 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-22M0-1-16 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
SS-22M0-1-16RS 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-22M0-1-16RT 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-2400-1-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
SS-2400-1-20 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT View Product
SS-2400-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT View Product
SS-2400-1-24RS 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-2400-1-24RT 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-2400-1-24ST 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 7/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-2400-1-24W 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male Pipe Weld View Product
SS-25M0-1-12 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-25M0-1-12RS 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-25M0-1-12RT 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-25M0-1-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
SS-25M0-1-16RP 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-25M0-1-16RS 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-25M0-1-16RT 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-25M0-1-16W 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld View Product
SS-25M0-1-8 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-28M0-1-16 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
SS-28M0-1-16RS 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-28M0-1-16RT 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-300-1-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-300-1-2BT 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-300-1-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-300-1-4BT 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-300-1-OR 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8-24 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-3200-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Male NPT View Product
SS-3M0-1-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-3M0-1-2BT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-3M0-1-2RP 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-3M0-1-2RS 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-3M0-1-2RSBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-3M0-1-2RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-3M0-1-2RTBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-3M0-1-2W 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld View Product
SS-3M0-1-2WBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld View Product
SS-3M0-1-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-3M0-1-4BT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-3M0-1-4RS 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-3M0-1-4RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-3M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-400-1-0256 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting #10-32 Male Thread View Product
SS-400-1-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT View Product
SS-400-1-10ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-400-1-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-400-1-12BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-400-1-16 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
SS-400-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-400-1-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-400-1-2-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male O-Seal NPT View Product
SS-400-1-2RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-400-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-400-1-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-400-1-2SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-400-1-2ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-400-1-2W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld View Product
SS-400-1-3ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8-24 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-400-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-400-1-4BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-400-1-4JA 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-400-1-4-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring View Product
SS-400-1-4RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde View Product
SS-400-1-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-400-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-400-1-4RTBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-400-1-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-400-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-400-1-4STBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-400-1-4STDE Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-400-1-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-400-1-4WBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-400-1-5ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-400-1-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-400-1-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-400-1-6RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-400-1-6RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-400-1-6ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-400-1-6STDE Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-400-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-400-1-8BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-400-1-8RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-400-1-8RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-400-1-8ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-400-1-8W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-400-1L-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-400-1-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-400-1-ORBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-402-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - View Product
SS-4M0-1-2 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-4M0-1-2BT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-4M0-1-2RP Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde View Product
SS-4M0-1-2RS Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-4M0-1-2RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-4M0-1-2W Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-4M0-1-4 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-4M0-1-4RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-500-1-2 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-500-1-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-500-1-4BT Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-500-1-4RT Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-500-1-5ST Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-500-1-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-500-1-OR Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2-20 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring View Product
SS-600-1-10ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-600-1-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-600-1-12BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-600-1-12RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-600-1-12ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-600-1-12W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-600-1-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-600-1-16BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-600-1-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-600-1-2RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-600-1-2RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-600-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-600-1-4BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-600-1-4-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring View Product
SS-600-1-4RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-600-1-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-600-1-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-600-1-4W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-600-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-600-1-6BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-600-1-6MP Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll 59-Grad-Kegel View Product
SS-600-1-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-600-1-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-600-1-6RTBT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-600-1-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-600-1-6STDE Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-600-1-6W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-600-1-6WBT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-600-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-600-1-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-600-1-8RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche View Product
SS-600-1-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
SS-600-1-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde View Product
SS-600-1-8W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung View Product
SS-600-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring View Product
SS-600-9-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-602-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - View Product
SS-6M0-1-0046 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung M5 x 0,8 Metrisches Außengewinde View Product
SS-6M0-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-6M0-1-2BT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-6M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-6M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6M0-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6M0-1-2W 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-6M0-1-2WBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-6M0-1-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-1-4BT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-6M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-6M0-1-4RSBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-6M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6M0-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6M0-1-4W 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-6M0-1-4WBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-6M0-1-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-6M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-6M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6M0-1-6ST 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-6M0-1-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-6M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-6M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm ISO管用平行おねじ View Product
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 M12 x 1.0 ミリ・サイズおねじ View Product
SS-810-1-10ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-810-1-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-12BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-12RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-810-1-12RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-810-1-12ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-810-1-12W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-810-1-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-16BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-16ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-810-1-16W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-810-1-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-810-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-810-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-810-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-6BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-6RP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-810-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-810-1-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-810-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-810-1-6W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-810-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-8-49485 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-8-50553 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-8-52166 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-8-52167 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-8BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-8-OR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Oシール NPTおねじ View Product
SS-810-1-8RP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-810-1-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-810-1-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-810-1-8RTBT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-810-1-8SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-810-1-8STWD 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-810-1-8W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-810-1-8WBT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-810-1-OR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-812-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-8M0-1-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-8M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-8M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-8M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-8M0-1-2W 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-8M0-1-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-8M0-1-4BT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-8M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-8M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-8M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-8M0-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-8M0-1-4W 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-8M0-1-4WBT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-8M0-1-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-8M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-8M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-8M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-8M0-1-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-8M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-8M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-8M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-8M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-8M0-1-8W 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
T-400-1-2 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ View Product
T-400-1-4 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
TI-810-1-8 チタニウム 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.