text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Miniature Quick Connect Body, 0.05 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Art.-Nr.: B-QM2-B-200

Technische Daten

Attribute Wert
Air Inclusion 0.1 cm3
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.05 - If coupled with a DESO stem, 0.06 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 250 °F /6.8 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Series QM2
Spillage 0.1 cm3
Testing 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Make quick, easy connections with Swagelok miniature quick connects for applications, like laboratories, requiring frequent connections and reduced spillage and air inclusion with low dead volume, in a limited space.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Miniature Quick Connect Body, 0.05 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Art.-Nr.: B-QM2-B-200
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Bodies
Make quick, easy connections with Swagelok miniature quick connects for applications, like laboratories, requiring frequent connections and reduced spillage and air inclusion with low dead volume, in a limited space.

Technische Daten

B-QM2-B-200 — Brass Miniature Quick Connect Body, 0.05 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Attribute Wert
Air Inclusion 0.1 cm3
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.05 - If coupled with a DESO stem, 0.06 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 250 °F /6.8 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Series QM2
Spillage 0.1 cm3
Testing 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QM2-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QM2-B-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QM2-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QM2-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QM2-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QM2-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.