text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинг из нерж. стали 316L с торцевым уплотнением VCR, короткая втулка под приварку встык автоматической сваркой, VCR 1/2 дюйма – соединение под приварку встык 1/4 x 0,049 дюйма, удлиненный патрубок 0,75 дюйма (19,1 мм)

Код изделия: 316L-8-VCR-3AS

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Короткие втулки

Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Фитинг из нерж. стали 316L с торцевым уплотнением VCR, короткая втулка под приварку встык автоматической сваркой, VCR 1/2 дюйма – соединение под приварку встык 1/4 x 0,049 дюйма, удлиненный патрубок 0,75 дюйма (19,1 мм)

Код изделия: 316L-8-VCR-3AS
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Короткие втулки
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Технические характеристики

316L-8-VCR-3AS — Фитинг из нерж. стали 316L с торцевым уплотнением VCR, короткая втулка под приварку встык автоматической сваркой, VCR 1/2 дюйма – соединение под приварку встык 1/4 x 0,049 дюйма, удлиненный патрубок 0,75 дюйма (19,1 мм)

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
316L-4-VCR-3AS 316L Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-2-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-2-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-3S-6TB7 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-VCR-3S-4TB2 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-VCR-3S-4TB3 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-VCR-3S-4TB3P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-VCR-3S-6MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 6 mm Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-VCR-3S-8MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 8 mm Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-10MTB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 10 mm Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-12MTB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 12 mm Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-6TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-6TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-6TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-8TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-8TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-8TB3 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-8TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8-VCR-3S-8TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LVV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LVV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LVV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
HC22-4-VCR-3S-4TB2 Alloy C-22 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
SS-4-VCR-3-.50LG 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-4-VCR-3-.75LG 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.