|
Tubo de PFA, 10 mm OD x 1 mm x 30 metros
Код изделия: PFA-T10M-1M-30M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
PFA Flexible TubingAchieve flexibility, visibility, and reliability with Swagelok PFA flexible tubing for your lab environments and other applications. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Tubo de PFA, 10 mm OD x 1 mm x 30 metros
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
PFA Flexible Tubing
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Технические характеристики
PFA-T10M-1M-30M — Tubo de PFA, 10 mm OD x 1 mm x 30 metros
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Body Material | PFA |
| Hose Length | 30 Meters |
| Tube OD | 10 mm |
| Wall Thickness | 1 mm |
| eClass (4.1) | 37110101 |
| eClass (5.1.4) | 37110101 |
| eClass (6.0) | 27140912 |
| eClass (6.1) | 27140912 |
| eClass (10.1) | 27140912 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142010 |
| UNSPSC (11.0501) | 31231313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183000 |
| UNSPSC (15.1) | 40183000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA-T12-062-50 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T12M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T2-030-100 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T2-030-500 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T4-047-100 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T4-062-100 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T6-062-100 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T6-062-50 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T6M-1.5M-30M | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T6M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T8-062-100 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T8-062-50 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T8M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
