text.skipToContent text.skipToNavigation

PTFE Tape Thread Sealant, 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm)

Art.-Nr.: MS-STR-4

Technische Daten

Attribute Wert
Container Size 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm)
Temperature Range Temperatures up to 450 F (232 C)
eClass (4.1) 23071404
eClass (5.1.4) 23079002
eClass (6.0) 30140201
eClass (6.1) 23079002
eClass (10.1) 23079002
UNSPSC (4.03) 31201514
UNSPSC (10.0) 31201612
UNSPSC (11.0501) 31201612
UNSPSC (13.0601) 31201612
UNSPSC (15.1) 31201612
UNSPSC (17.1001) 31201701
PTFE Tape

Seal connections with the complete line of Swagelok pipe thread sealants, formulated for a range of chemicals in a variety of applications.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

PTFE Tape Thread Sealant, 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm)

Art.-Nr.: MS-STR-4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

PTFE Tape
Seal connections with the complete line of Swagelok pipe thread sealants, formulated for a range of chemicals in a variety of applications.

Technische Daten

MS-STR-4 — PTFE Tape Thread Sealant, 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm)

Attribute Wert
Container Size 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm)
Temperature Range Temperatures up to 450 F (232 C)
eClass (4.1) 23071404
eClass (5.1.4) 23079002
eClass (6.0) 30140201
eClass (6.1) 23079002
eClass (10.1) 23079002
UNSPSC (4.03) 31201514
UNSPSC (10.0) 31201612
UNSPSC (11.0501) 31201612
UNSPSC (13.0601) 31201612
UNSPSC (15.1) 31201612
UNSPSC (17.1001) 31201701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Behältergröße
Temperaturbereich
Körperwerkstoff
Rohr-AD
Rohrwandstärke
MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.