text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Réf. pièce : SS-604-1

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Bagues arrière

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Réf. pièce : SS-604-1
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Bagues arrière
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-604-1 — Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - Afficher le produit
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - Afficher le produit
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - Afficher le produit
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Afficher le produit
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Afficher le produit
825-404-1 Alloy 825 1/4 in. - - - Afficher le produit
B-204-1 Brass 1/8 in. - - - Afficher le produit
B-404-1 Brass 1/4 in. - - - Afficher le produit
HC-204-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - Afficher le produit
HC-404-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - Afficher le produit
HC-604-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - Afficher le produit
HC-814-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - Afficher le produit
INC-404-1 Alloy 600 1/4 in. - - - Afficher le produit
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - Afficher le produit
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - Afficher le produit
NY-1214-1 Nylon 3/4 in. - - - Afficher le produit
NY-1614-1 Nylon 1 in. - - - Afficher le produit
NY-404-1 Nylon 1/4 in. - - - Afficher le produit
NY-604-1 Nylon 3/8 in. - - - Afficher le produit
NY-814-1 Nylon 1/2 in. - - - Afficher le produit
PFA-424-1 PFA 1/4 in. - - - Afficher le produit
PFA-824-1 PFA 1/2 in. - - - Afficher le produit
SS-1014-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - Afficher le produit
SS-104-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - Afficher le produit
SS-104-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - Afficher le produit
SS-10M4-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - Afficher le produit
SS-1214-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - Afficher le produit
SS-12M4-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - Afficher le produit
SS-1414-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - Afficher le produit
SS-14M4-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - Afficher le produit
SS-15M4-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - Afficher le produit
SS-1614-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - Afficher le produit
SS-16M4-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - Afficher le produit
SS-18M4-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - Afficher le produit
SS-2004-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - Afficher le produit
SS-204-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - Afficher le produit
SS-20M4-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - Afficher le produit
SS-22M4-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - Afficher le produit
SS-2404-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - Afficher le produit
SS-25M4-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - Afficher le produit
SS-28M4-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - Afficher le produit
SS-2M4-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - Afficher le produit
SS-304-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - Afficher le produit
SS-3204-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - Afficher le produit
SS-3M4-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - Afficher le produit
SS-404-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - Afficher le produit
SS-404-1BQ 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - Afficher le produit
SS-4M4-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - Afficher le produit
SS-6M4-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - Afficher le produit
SS-814-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - Afficher le produit
SS-8M4-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - Afficher le produit
T-1214-1 PTFE 3/4 in. - - - Afficher le produit
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - Afficher le produit
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - Afficher le produit
T-1614-1 PTFE 1 in. - - - Afficher le produit
T-304-1 PTFE 3/16 in. - - - Afficher le produit
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - Afficher le produit
T-404-1 PTFE 1/4 in. - - - Afficher le produit
T-504-1 PTFE 5/16 po - - - Afficher le produit
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - Afficher le produit
T-814-1 PTFE 1/2 po - - - Afficher le produit
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.