text.skipToContent text.skipToNavigation

SWAK™ Anaerobic Thread Sealant, 50 cm³ Tube

Réf. pièce : MS-PTS-50

Spécifications

Attribut Valeur
Capacité du contenant 50 cm³
Plage de température -53 à 176°C (-65 à 350°F)
eClass (4.1) 23071402
eClass (5.1.4) 23079002
eClass (6.0) 23079002
eClass (6.1) 23079002
eClass (10.1) 23079002
UNSPSC (4.03) 31201612
UNSPSC (10.0) 31201612
UNSPSC (11.0501) 31201612
UNSPSC (13.0601) 31201612
UNSPSC (15.1) 31201612
UNSPSC (17.1001) 31201701
Produit d'étanchéité pour filetage anaérobie SWAK™

Réalisez des raccordements étanches avec notre gamme complète de produits d'étanchéité pour filetages, compatibles avec de nombreux produits chimiques utilisés dans des applications diverses.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

SWAK™ Anaerobic Thread Sealant, 50 cm³ Tube

Réf. pièce : MS-PTS-50
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Produit d'étanchéité pour filetage anaérobie SWAK™
Réalisez des raccordements étanches avec notre gamme complète de produits d'étanchéité pour filetages, compatibles avec de nombreux produits chimiques utilisés dans des applications diverses.

Spécifications

MS-PTS-50 — SWAK™ Anaerobic Thread Sealant, 50 cm³ Tube

Attribut Valeur
Capacité du contenant 50 cm³
Plage de température -53 à 176°C (-65 à 350°F)
eClass (4.1) 23071402
eClass (5.1.4) 23079002
eClass (6.0) 23079002
eClass (6.1) 23079002
eClass (10.1) 23079002
UNSPSC (4.03) 31201612
UNSPSC (10.0) 31201612
UNSPSC (11.0501) 31201612
UNSPSC (13.0601) 31201612
UNSPSC (15.1) 31201612
UNSPSC (17.1001) 31201701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Capacité du contenant
Plage de température
Matériau du corps
Diam. ext. du tube
Calibre d’épaisseur de paroi
MS-PTS-250 250 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - Afficher le produit
MS-PTS-6 6 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.