|
PTFE-Lined, Stainless Steel Braided Hose Assembly, 1/2 in. Stainless Steel Swagelok Tube Adapters, 9.1 in. (23.1 cm) Live Length
Part #: SS-8BHT-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
T Series PTFE HoseProvide flexibility for your applications requiring chemical compatibility or static dissipation with Swagelok smooth-bore PTFE core hoses. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
PTFE-Lined, Stainless Steel Braided Hose Assembly, 1/2 in. Stainless Steel Swagelok Tube Adapters, 9.1 in. (23.1 cm) Live Length
Log in or Register to view price
Catalogs
T Series PTFE Hose
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Specifications
SS-8BHT-12 — PTFE-Lined, Stainless Steel Braided Hose Assembly, 1/2 in. Stainless Steel Swagelok Tube Adapters, 9.1 in. (23.1 cm) Live Length
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | PTFE |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| Hose Length | 14.5 in. (36.8 cm) |
| Hose Size | 1/2 in. |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 450 (232) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110201 |
| eClass (5.1.4) | 37110201 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142007 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
