|
Acoplamiento hexagonal de Acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra
Referencia #: SS-4-HCG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosSeleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Acoplamiento hexagonal de Acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-4-HCG — Acoplamiento hexagonal de Acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT hembra |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020518 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560000 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40172607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142315 |
| UNSPSC (13.0601) | 40172607 |
| UNSPSC (15.1) | 40172607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172607 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-HCG | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-HCG | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-2-HCG | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-HCG-10K | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Heavy Wall Female NPT | 1/4 in. | Heavy Wall Female NPT | Ver producto |
| SS-4-HCG-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-HCG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-HCG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-HCG-10K | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Heavy Wall Female NPT | 1/2 in. | Heavy Wall Female NPT | Ver producto |
| SS-8-HCG-RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
