|
Raccord pour tube moyenne pression Swagelok en acier inoxydable 316, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/8 po x taraudage NPT 1/4 po
Réf. pièce : SS-6FK0-7-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsLe raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok forme un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1378 bar (20 000 psig). Disponible en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 ou en alliage 625. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube moyenne pression Swagelok en acier inoxydable 316, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/8 po x taraudage NPT 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Spécifications
SS-6FK0-7-4 — Raccord pour tube moyenne pression Swagelok en acier inoxydable 316, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/8 po x taraudage NPT 1/4 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Taraudage NPT |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4FK0-1-4MP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/4 in. | Male Medium-Pressure Cone and Thread | Afficher le produit |
| SS-4FK0-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6FK0-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6FK0-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6FK0-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8FK0-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
