text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne de réglage fin bas débit en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 3 mm

零部件号:SS-SS3MM

规格

属性
阀体材料 Acier inoxydable 316
清洁工艺 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
接头 1 尺寸 3 mm
接头 1 类型 Raccord Swagelok® pour tubes
接头 2 尺寸 3 mm
接头 2 类型 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv 最大值 0.004
流道型式 2 voies, arrêt, droite
手柄类型 Moletée
最高温度,°F (°C) 400 (204)
最低温度, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
直通型,低流量

世伟洛克计量阀可在分析或研究等应用场合中提供精确的流量控制,凭借它可在低压或高压,以及低流量、中流量或大流量的应用场合中进行微调。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne de réglage fin bas débit en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 3 mm

零部件号:SS-SS3MM
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通型,低流量
世伟洛克计量阀可在分析或研究等应用场合中提供精确的流量控制,凭借它可在低压或高压,以及低流量、中流量或大流量的应用场合中进行微调。

规格

SS-SS3MM — Vanne de réglage fin bas débit en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 3 mm

属性
阀体材料 Acier inoxydable 316
清洁工艺 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
接头 1 尺寸 3 mm
接头 1 类型 Raccord Swagelok® pour tubes
接头 2 尺寸 3 mm
接头 2 类型 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv 最大值 0.004
流道型式 2 voies, arrêt, droite
手柄类型 Moletée
最高温度,°F (°C) 400 (204)
最低温度, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-SS2 Silver-Mist Chrome-Plated Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
B-SS4 Silver-Mist Chrome-Plated Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
B-SS6MM Silver-Mist Chrome-Plated Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-SS1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-SS1-VH 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-SS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-SS2-VH 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-SS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-SS4-KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-SS4-VH 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-SS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-SS6MM-VH 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-SVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut 查看产品
SS-SVR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品
SS-SVR4-VH 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面