text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VAR UHP High Flow Diaphragm Sealed Valve, 1/2 in. Female Swagelok VCR Fitting, SC-01 Cleaned, Green Round Handle

Réf. pièce : 6LV-DFFR8-P-GR

Spécifications

Attribut Valeur
Type d'actionneur Manuel
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Spécifications très haute pureté (SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 VCR femelle (joint métallique)
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 VCR femelle (joint métallique)
Cv maximal 0.62
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Couleur de poignée Vert
Type de poignée Ronde
Température maximale, °F (°C) 150 (65)
Pressions et températures nominales max. 150°F À 300 PSIG / 65°C À 20,6 BAR
Température minimale, °F (°C) -10 (-23)
Pression nominale à température ambiante 300 PSIG À 70°F / 20,6 BAR À 20°C
Matériau du siège PCTFE
État de surface Ra de 0,13 µm (5 µpo)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, actionnement manuel

Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

316L VAR UHP High Flow Diaphragm Sealed Valve, 1/2 in. Female Swagelok VCR Fitting, SC-01 Cleaned, Green Round Handle

Réf. pièce : 6LV-DFFR8-P-GR
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, actionnement manuel
Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.

Spécifications

6LV-DFFR8-P-GR — 316L VAR UHP High Flow Diaphragm Sealed Valve, 1/2 in. Female Swagelok VCR Fitting, SC-01 Cleaned, Green Round Handle

Attribut Valeur
Type d'actionneur Manuel
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Spécifications très haute pureté (SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 VCR femelle (joint métallique)
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 VCR femelle (joint métallique)
Cv maximal 0.62
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Couleur de poignée Vert
Type de poignée Ronde
Température maximale, °F (°C) 150 (65)
Pressions et températures nominales max. 150°F À 300 PSIG / 65°C À 20,6 BAR
Température minimale, °F (°C) -10 (-23)
Pression nominale à température ambiante 300 PSIG À 70°F / 20,6 BAR À 20°C
Matériau du siège PCTFE
État de surface Ra de 0,13 µm (5 µpo)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.