|
Gaugeable Pre-Swaging Tool, 5/8 in. Tube OD
型番: MS-ST-1010GA
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Pre-Swaging ToolsTools preswage ferrules on tube, allowing installers to work in a more open and safe area. This makes installation easy when following the retightening instructions. ログインまたは登録して価格を見る ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
カタログ
Pre-Swaging Tools
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
仕様
MS-ST-1010GA — Gaugeable Pre-Swaging Tool, 5/8 in. Tube OD
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Tube OD | 5/8 in. |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 36631105 |
| eClass (6.0) | 36631105 |
| eClass (6.1) | 36631105 |
| eClass (10.1) | 36631105 |
| UNSPSC (4.03) | 27111607 |
| UNSPSC (10.0) | 27111607 |
| UNSPSC (11.0501) | 27111607 |
| UNSPSC (13.0601) | 27111607 |
| UNSPSC (15.1) | 27111607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-1210 | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-1610 | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-200 | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
