text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Front Ferrule for 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Part #: SS-203-1

Specifications

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 po
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Front Ferrules

Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

316 Stainless Steel Front Ferrule for 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Part #: SS-203-1
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Front Ferrules

Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.

Specifications

SS-203-1 — 316 Stainless Steel Front Ferrule for 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 po
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - View Product
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - View Product
2507-603-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. - - - View Product
2507-813-1 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. - - - View Product
6MO-813-1 6-Moly 1/2 in. - - - View Product
825-403-1 Alloy 825 1/4 in. - - - View Product
B-203-1 Brass 1/8 in. - - - View Product
B-403-1 Brass 1/4 in. - - - View Product
B-603-1 Brass 3/8 in. - - - View Product
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - View Product
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - View Product
HC-603-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - View Product
HC-813-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - View Product
INC-403-1 Alloy 600 1/4 in. - - - View Product
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - View Product
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - View Product
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - View Product
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - View Product
NY-403-1 Nylon 1/4 in. - - - View Product
NY-603-1 Nylon 3/8 in. - - - View Product
NY-813-1 Nylon 1/2 in. - - - View Product
PFA-423-1 PFA 1/4 in. - - - View Product
PFA-823-1 PFA 1/2 in. - - - View Product
S-1213-1 Carbon Steel 3/4 in. - - - View Product
S-1613-1 Carbon Steel 1 in. - - - View Product
SS-1013-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - View Product
SS-103-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - View Product
SS-103-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - View Product
SS-10M3-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - View Product
SS-1213-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - View Product
SS-12M3-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - View Product
SS-1413-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - View Product
SS-14M3-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - View Product
SS-15M3-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - View Product
SS-1613-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - View Product
SS-16M3-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - View Product
SS-18M3-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - View Product
SS-2003-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - View Product
SS-20M3-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - View Product
SS-22M3-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - View Product
SS-2403-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - View Product
SS-25M3-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - View Product
SS-28M3-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - View Product
SS-2M3-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - View Product
SS-303-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - View Product
SS-3203-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - View Product
SS-3M3-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - View Product
SS-403-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - View Product
SS-4M3-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - View Product
SS-503-1 316 Stainless Steel 5/16 in. - - - View Product
SS-603-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - View Product
SS-6M3-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - View Product
SS-813-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - View Product
SS-8M3-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - View Product
T-1213-1 PTFE 3/4 in. - - - View Product
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - View Product
T-1613-1 PTFE 1 in. - - - View Product
T-203-1 PTFE 1/8 in. - - - View Product
T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - View Product
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - View Product
T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - View Product
T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - View Product
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - View Product
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - View Product
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.