text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 일체형 보닛 직각형 유로 니들 밸브, 1/2인치 MNPT x 1/2인치 FNPT, V형 스템

Réf. pièce : SS-26VM8-F8-A

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2인치
Type du raccordement 1 수나사 NPT
Dimension du raccordement 2 1/2인치
Type du raccordement 2 암나사 NPT
Cv maximal 0.73
Type d’écoulement 직각형 유로(2-Way)
Type de poignée 스테인리스강 바
Certification faibles émissions
Température maximale, °F (°C) 450f / 232C 
Pressions et températures nominales max. 450F @ 4130 PSIG / 232C @ 284 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.250인치
Pression nominale à température ambiante 6000PSIG @ 100°F /413BAR @ 37°C
Matériau de l'embout de tige 316 스테인리스강
Type de tige V형
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, tige en V

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 일체형 보닛 직각형 유로 니들 밸브, 1/2인치 MNPT x 1/2인치 FNPT, V형 스템

Réf. pièce : SS-26VM8-F8-A
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, tige en V
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Spécifications

SS-26VM8-F8-A — 스테인리스강 일체형 보닛 직각형 유로 니들 밸브, 1/2인치 MNPT x 1/2인치 FNPT, V형 스템

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2인치
Type du raccordement 1 수나사 NPT
Dimension du raccordement 2 1/2인치
Type du raccordement 2 암나사 NPT
Cv maximal 0.73
Type d’écoulement 직각형 유로(2-Way)
Type de poignée 스테인리스강 바
Certification faibles émissions
Température maximale, °F (°C) 450f / 232C 
Pressions et températures nominales max. 450F @ 4130 PSIG / 232C @ 284 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.250인치
Pression nominale à température ambiante 6000PSIG @ 100°F /413BAR @ 37°C
Matériau de l'embout de tige 316 스테인리스강
Type de tige V형
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-1VF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-1VM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1VS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1VS6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1VS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
M-1VS8 Alloy 400 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-18VS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1VM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1VM4-S4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1VS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1VS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1VS4-PK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1VS4-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1VS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1VS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1VS6-PK 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1VS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1VS8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-20VF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-20VF4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-20VM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-20VM4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-20VS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-26VF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-26VF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-26VM8-F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-26VS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-26VS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-OVM2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-OVM2-BKB 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-OVS2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.