text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector macho Swagelok de latón, 8 mm OD x 1/4 pulg. NPT macho

Part #: B-8M0-1-4

Specifications

Attribute Value
Материал корпуса Латунь
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 8 мм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Прямые

Трубный соединитель с наружной резьбой формирует прочные соединения между трубками и резьбовыми отверстиями для критически важных газовых и жидкостных систем.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Conector macho Swagelok de latón, 8 mm OD x 1/4 pulg. NPT macho

Part #: B-8M0-1-4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Прямые
Трубный соединитель с наружной резьбой формирует прочные соединения между трубками и резьбовыми отверстиями для критически важных газовых и жидкостных систем.

Specifications

B-8M0-1-4 — Conector macho Swagelok de latón, 8 mm OD x 1/4 pulg. NPT macho

Attribute Value
Материал корпуса Латунь
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 8 мм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread View Product
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 9/16 インチ おすコーン&スレッド View Product
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
825-400-1-6BT 合金825 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
B-100-1-2 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ View Product
B-1010-1-12 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ View Product
B-1010-1-6 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
B-1010-1-8 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
B-1010-1-8RT 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
B-10M0-1-4 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
B-10M0-1-4RS 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
B-10M0-1-4RT 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
B-10M0-1-6RT 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
B-10M0-1-8RT 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
B-1210-1-12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ View Product
B-1210-1-12RT 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
B-1210-1-16 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ View Product
B-1210-1-8 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
B-1210-1-8RT 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
B-12M0-1-6RS 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
B-12M0-1-6RT 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
B-12M0-1-8 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
B-12M0-1-8RS 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
B-12M0-1-8RT 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
B-1410-1-12 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ View Product
B-1410-1-16 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ View Product
B-1410-1-8 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
B-15M0-1-8RT 真ちゅう 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
B-1610-1-12 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ View Product
B-1610-1-16 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ View Product
B-1610-1-16RT 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
B-1610-1-8 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
B-1810-1-12 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ View Product
B-1810-1-16 Латунь 1 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT View Product
B-18M0-1-8RT Латунь 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
B-200-1-2 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-200-1-2BT Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-200-1-2RS Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик View Product
B-200-1-2RT Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
B-200-1-2ST Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
B-200-1-4 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-200-1-OR Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
B-300-1-2 Латунь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-300-1-2BT Латунь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-300-1-4BT Латунь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-3M0-1-2RT Latón 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-400-1-1 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho View Product
B-400-1-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
B-400-1-2RT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-400-1-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-400-1-4BT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-400-1-4RS Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
B-400-1-4RT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-400-1-4ST Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
B-400-1-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
B-400-1-8 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
B-400-1-OR Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
B-600-1-12 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
B-600-1-2 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
B-600-1-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-600-1-4RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-600-1-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
B-600-1-6RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-600-1-6ST Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
B-600-1-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
B-600-1-8RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-600-1-OR Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
B-6M0-1-2 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
B-6M0-1-2RS Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
B-6M0-1-2RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-6M0-1-4 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-6M0-1-4RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-810-1-12 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
B-810-1-16 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
B-810-1-2 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
B-810-1-4 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-810-1-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
B-810-1-6RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-810-1-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
B-810-1-8RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-8M0-1-2RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-8M0-1-4RS Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
B-8M0-1-4RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-8M0-1-6RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
HC-200-1-2 Aleación C-276 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
HC-400-1-2 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
HC-400-1-4 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
HC-400-1-8 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
HC-600-1-4 Alliage C-276 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
HC-600-1-6 Alliage C-276 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle View Product
HC-600-1-8 Alliage C-276 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
HC-810-1-12 Alliage C-276 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle View Product
HC-810-1-4 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po View Product
HC-810-1-8 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
M-400-1-2 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
M-400-1-4 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
M-400-1-4BT Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
M-400-1-8 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
M-600-1-4 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
M-600-1-6 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
M-600-1-8 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
M-810-1-12 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
M-810-1-4 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
M-810-1-8 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
PFA-220-1-2 Перфторалкокси (PFA) 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
PFA-420-1-2 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
PFA-420-1-4 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
PFA-620-1-4 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
PFA-620-1-6 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
PFA-820-1-8 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
S-10M0-1-4RT Углеродистая сталь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
S-1210-1-12 Углеродистая сталь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
S-1210-1-8 Углеродистая сталь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
S-12M0-1-8RP Углеродистая сталь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
S-1610-1-16 Углеродистая сталь 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT View Product
S-2000-1-20 Углеродистая сталь 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
S-2400-1-24 Углеродистая сталь 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
S-400-1-2 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
S-400-1-4 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
S-400-1-4ST Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
S-600-1-2 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
S-600-1-4 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
S-600-1-6 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
S-600-1-8 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
S-810-1-12 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
S-810-1-4 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
S-810-1-8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-100-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-100-1-1BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-100-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-100-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-100-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик View Product
SS-100-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-100-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-100-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-100-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-100-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом View Product
SS-1010-1-10ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
SS-1010-1-12 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-1010-1-12BT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-1010-1-4 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-1010-1-6 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-1010-1-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-1010-1-8BT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-1010-1-8RS Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик View Product
SS-1010-1-8RT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-1010-1-8ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
SS-1010-1-8W Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку View Product
SS-10M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-10M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-10M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-10M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик View Product
SS-10M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-10M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-10M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-10M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик View Product
SS-10M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-10M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку View Product
SS-10M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-10M0-1-6BT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-10M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-10M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик View Product
SS-10M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-10M0-1-6ST Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16 дюйма Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
SS-10M0-1-6W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку View Product
SS-10M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-10M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-10M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-10M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик View Product
SS-10M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-10M0-1-8RTBT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-10M0-1-8ST Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
SS-10M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку View Product
SS-10M0-2-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-1210-1-10ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
SS-1210-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-1210-1-12-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-1210-1-12BT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-1210-1-12RP Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-1210-1-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик View Product
SS-1210-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-1210-1-12SC11 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-1210-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
SS-1210-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку View Product
SS-1210-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT View Product
SS-1210-1-16BT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ View Product
SS-1210-1-16RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-1210-1-16RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-1210-1-16ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-1210-1-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-1210-1-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-1210-1-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-1210-1-8-52167 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-1210-1-8RP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-1210-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-1210-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-1210-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-1210-1-8W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-1210-1-OR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ OシールSAE/MS平行おねじ View Product
SS-12M0-1-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-12M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-12M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-12M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-12M0-1-12W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-12M0-1-16 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ View Product
SS-12M0-1-16RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-12M0-1-2 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-12M0-1-2RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12M0-1-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-12M0-1-4RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-12M0-1-4RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-12M0-1-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12M0-1-4W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-12M0-1-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-12M0-1-6RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-12M0-1-6RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-12M0-1-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12M0-1-6ST Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 9/16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-12M0-1-6W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-12M0-1-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-12M0-1-8BT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-12M0-1-8RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-12M0-1-8RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-12M0-1-8RSBT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-12M0-1-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12M0-1-8ST Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-12M0-1-8W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-12M0-1-8WBT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-12M0-1-M16X1.5RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 16 mm Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-12M0-1-M18X1.5RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® M18 x 1,5 Roscas Métricas Macho View Product
SS-1410-1-12 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-14M0-1-4 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-14M0-1-8 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-14M0-1-8RS Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-15M0-1-6RS Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-15M0-1-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-15M0-1-8RP Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-15M0-1-8RS Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-15M0-1-8RT Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-15M0-1-8W Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-1610-1-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-1610-1-12RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-1610-1-12RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-1610-1-12ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-1610-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-1610-1-16BT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-1610-1-16RP Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-1610-1-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-1610-1-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-1610-1-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-1610-1-16W Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-1610-1-20 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-1610-1-20ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-1610-1-24 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-1610-1-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-1610-1-8RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-1610-1-OR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-16M0-1-12 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-16M0-1-12RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-16M0-1-12RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-16M0-1-4RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-16M0-1-6 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-16M0-1-6RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-16M0-1-6RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-16M0-1-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-16M0-1-8RP Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-16M0-1-8RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-16M0-1-8RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-16M0-1-8W Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-18M0-1-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-18M0-1-12RP Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-18M0-1-12RS Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-18M0-1-12RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-18M0-1-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-18M0-1-8RP Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-18M0-1-8RS Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-18M0-1-8RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-18M0-1-8W Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-2000-1-16 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-2000-1-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-2000-1-20BT Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-2000-1-20RS Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-2000-1-20ST Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-2000-1-20W Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-2000-6-20AN Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° View Product
SS-200-1-0157 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® #10-32 Roscas Macho View Product
SS-200-1-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-1BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-2BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-2-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica View Product
SS-200-1-2RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-200-1-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-200-1-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-200-1-2RTBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-200-1-2ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-200-1-2STBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-200-1-2W Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-200-1-2WBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-200-1-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-4BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-4RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-200-1-4RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-200-1-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-200-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-200-1-4ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-200-1-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-6BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-6RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-200-1-6ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-200-1-8 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-8BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-200-1-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica View Product
SS-200-1-ORAS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica View Product
SS-200-1-ORBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica View Product
SS-20M0-1-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-20M0-1-12RP Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-20M0-1-12RS Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-20M0-1-12RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-20M0-1-16 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-20M0-1-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-20M0-1-8RP Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-20M0-1-8RS Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-20M0-1-8RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-22M0-1-12 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-22M0-1-12RS Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-22M0-1-12RT Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-22M0-1-16 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-22M0-1-16RS Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-22M0-1-16RT Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-2400-1-16 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-2400-1-20 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-2400-1-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-2400-1-24RS Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-2400-1-24RT Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-2400-1-24ST Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 7/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-2400-1-24W Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-25M0-1-12 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-25M0-1-12RS Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-25M0-1-12RT Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-25M0-1-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-25M0-1-16RP Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-25M0-1-16RS Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-25M0-1-16RT Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-25M0-1-16W Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-25M0-1-8 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-28M0-1-16 Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-28M0-1-16RS Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-28M0-1-16RT Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-300-1-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-300-1-2BT Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-300-1-4 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-300-1-4BT Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-300-1-OR Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/8-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-3200-1-32 Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® 2 pulg. NPT macho View Product
SS-3M0-1-2 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-3M0-1-2BT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-3M0-1-2RP Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-3M0-1-2RS Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-3M0-1-2RSBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-3M0-1-2RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-3M0-1-2RTBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-3M0-1-2W Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-3M0-1-2WBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-3M0-1-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-3M0-1-4BT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-3M0-1-4RS Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-3M0-1-4RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-3M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-400-1-0256 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® #10-32 Roscas Macho View Product
SS-400-1-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-10ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-400-1-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-12BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-2BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-2-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica View Product
SS-400-1-2RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-400-1-2RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-400-1-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-400-1-2SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-2ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-400-1-2W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-400-1-3ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-400-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-4BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-4JA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-4-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica View Product
SS-400-1-4RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-400-1-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-400-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-400-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-400-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-400-1-4STBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-400-1-4STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-400-1-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-400-1-4WBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-400-1-5ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-400-1-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-6RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-400-1-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-400-1-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-400-1-6STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-400-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-400-1-8RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-400-1-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-400-1-8ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-400-1-8W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-400-1L-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-400-1-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-400-1-ORBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-402-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® - - View Product
SS-4M0-1-2 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-4M0-1-2BT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-4M0-1-2RP Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-4M0-1-2RS Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-4M0-1-2RT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-4M0-1-2W Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-4M0-1-4 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-500-1-2 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-500-1-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-500-1-4BT 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-500-1-4RT 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-500-1-5ST 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2-20 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-500-1-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-500-1-OR 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2-20 インチ OシールSAE/MS平行おねじ View Product
SS-600-1-10ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-600-1-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-600-1-12BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-600-1-12RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-600-1-12ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-600-1-12W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-600-1-16 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ View Product
SS-600-1-16BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ View Product
SS-600-1-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-600-1-2RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-600-1-2RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-600-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-600-1-4BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-600-1-4-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Oシール NPTおねじ View Product
SS-600-1-4RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-600-1-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-600-1-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-600-1-4W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-600-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-600-1-6BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-600-1-6MP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ テーパー角度:59° View Product
SS-600-1-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-600-1-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-600-1-6RTBT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-600-1-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-600-1-6STDE 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 SAE/MS平行おねじ View Product
SS-600-1-6W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-600-1-6WBT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-600-1-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-600-1-8BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-600-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-600-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-600-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-600-1-8W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-600-1-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ OシールSAE/MS平行おねじ View Product
SS-600-9-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-602-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-6M0-1-0046 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 M5 x 0.8 ミリ・サイズおねじ View Product
SS-6M0-1-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-1-2BT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-6M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-6M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6M0-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6M0-1-2W 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-6M0-1-2WBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-6M0-1-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-1-4BT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-6M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-6M0-1-4RSBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-6M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6M0-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6M0-1-4W 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-6M0-1-4WBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-6M0-1-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-6M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-6M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6M0-1-6ST 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-6M0-1-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-6M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-6M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm ISO管用平行おねじ View Product
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 M12 x 1.0 ミリ・サイズおねじ View Product
SS-810-1-10ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-810-1-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-12BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-12RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-810-1-12RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-810-1-12ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-810-1-12W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-810-1-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-16BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-16ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-810-1-16W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-810-1-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-810-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-810-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-810-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-6BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-6RP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-810-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-810-1-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-810-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-810-1-6W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-810-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-810-1-8-49485 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-810-1-8-50553 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-810-1-8-52166 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho View Product
SS-810-1-8-52167 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho View Product
SS-810-1-8BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-810-1-8-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica View Product
SS-810-1-8RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-810-1-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-810-1-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-810-1-8RTBT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-810-1-8SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-810-1-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-810-1-8STWD Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-810-1-8W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-810-1-8WBT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-810-1-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-812-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® - - View Product
SS-8M0-1-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-8M0-1-2RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-8M0-1-2RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-8M0-1-2RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-8M0-1-2W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-8M0-1-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-8M0-1-4BT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-8M0-1-4RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-8M0-1-4RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-8M0-1-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-8M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-8M0-1-4W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-8M0-1-4WBT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-8M0-1-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-8M0-1-6RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-8M0-1-6RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-8M0-1-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-8M0-1-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-8M0-1-8BT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-8M0-1-8RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-8M0-1-8RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-8M0-1-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-8M0-1-8W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
T-400-1-2 PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
T-400-1-4 PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
TI-810-1-8 Titanio 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.