text.skipToContent text.skipToNavigation

Einschraubadapter, Stahl, 3/8 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde.

Art.-Nr.: S-6-TA-1-4

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Kohlenstoffstahl
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Gerade Ausführungen

Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Einschraubadapter, Stahl, 3/8 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde.

Art.-Nr.: S-6-TA-1-4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Technische Daten

S-6-TA-1-4 — Einschraubadapter, Stahl, 3/8 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde.

Attribute Wert
Körperwerkstoff Kohlenstoffstahl
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare Produkt anzeigen
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-8-TA-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-8-TA-7-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8-TA-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-TA-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1210-A-12ANF 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female 37° AN Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male 37° AN Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1610-A-16ANF 316 Stainless Steel 1 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female 37° Flare Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-16-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male 37° AN Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-12RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-18-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-1-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-200-A-2ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female 37° AN Produkt anzeigen
SS-200-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN Produkt anzeigen
SS-20-TA-1-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-24-TA-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-32-TA-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-600-A-6ANF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Hembra AN 37° Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RS Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-6RS Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2RP Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RJ Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RP Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-6RG Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4AN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Macho AN 37° Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6AN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Macho AN 37° Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-OR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-810-A-8ANF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Hembra AN 37° Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male 37° AN Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.