|
316 Stainless Steel Pipe Weld to Tube Socket Weld Adapter, 3/4 in. Pipe x 1/2 in. Tube Socket
Réf. pièce : SS-12-MPW-A-8TSW
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsObtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
316 Stainless Steel Pipe Weld to Tube Socket Weld Adapter, 3/4 in. Pipe x 1/2 in. Tube Socket
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-12-MPW-A-8TSW — 316 Stainless Steel Pipe Weld to Tube Socket Weld Adapter, 3/4 in. Pipe x 1/2 in. Tube Socket
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 316 ステンレス鋼 |
| Procédé de nettoyage | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 インチ |
| Type du raccordement 1 | パイプ突き合わせ溶接 |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 インチ |
| Type du raccordement 2 | チューブ差し込み溶接 |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-16-MPW-A-8TSW | 316 Stainless Steel | 1 in. | Pipe Butt Weld | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
| SS-8-MPW-A-6TSW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Pipe Butt Weld | 3/8 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
| SS-8-MPW-A-8TSW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Pipe Butt Weld | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
| SS-8-MTW-A-4TSW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
