text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Reduzierverschraubung, Edelstahl, 3 mm Rohrverschraubung x 1/4 Zoll Rohrstutzen

Réf. pièce : SS-3M0-R-4

Spécifications

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrstutzen
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Gerade Ausführungen

Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Swagelok Reduzierverschraubung, Edelstahl, 3 mm Rohrverschraubung x 1/4 Zoll Rohrstutzen

Réf. pièce : SS-3M0-R-4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Gerade Ausführungen
Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Spécifications

SS-3M0-R-4 — Swagelok Reduzierverschraubung, Edelstahl, 3 mm Rohrverschraubung x 1/4 Zoll Rohrstutzen

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrstutzen
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1010-R-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-10M0-61-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-10M0-6-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-10M0-6-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-10M0-R-12M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-10M0-R-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-10M0-R-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-10M0-R-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-10M0-R-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-10M0-R-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1210-6-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1210-6-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1210-6-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1210-6-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1210-R-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1210-R-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1210-R-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-12M0-6-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-12M0-6-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-12M0-6-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-12M0-R-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-12M0-R-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-12M0-R-16M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-12M0-R-18M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-12M0-R-20M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-12M0-R-22M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-12M0-R-25M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-12M0-R-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-12M0-R-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-12M0-R-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-12M0-R-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1410-6-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-15M0-6-12M 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1610-2R-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1610-6-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1610-6-4 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1610-6-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1610-R-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1610-R-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1610-R-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1610-R-32 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-1610-R-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-16M0-6-10M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-16M0-6-12M Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-16M0-R-12M Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-6-12M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-18M0-R-12 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-R-12M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-R-22M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 22 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-R-25M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-2000-6-16 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-2000-R-24 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-200-6-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-200-6-1BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-200-R-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-4BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-6 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-6BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-6M Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-8 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-8BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-20M0-6-8 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-2400-6-16 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-25M0-6-16 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-25M0-6-18M Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tube Swagelok® 18 mm Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-25M0-R-18M Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-2M0-R-2 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-300-6-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-300-R-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-300-R-4 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-3M0-6-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-3M0-R-10M Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-3M0-R-2 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-3M0-R-6M Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-3M0-R-6MBT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-400-6-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-6-1BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-6-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-6-2BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-6-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-R-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-12BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-12M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-16 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-6M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-8BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-400-R-8M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-4M0-R-4 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-4M0-R-6M Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-500-6-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-500-R-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-6-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-6-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-6-2BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-6-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-6-4BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-6-5 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-R-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-10M Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-600-R-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-6M0-6-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-61-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-61-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-6-2M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-6-3M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-6-3MBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-6-4M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-R-10M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-6M0-R-12M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-6M0-R-12MBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-R-18M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-6M0-R-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-6M0-R-3M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-6M0-R-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-6M0-R-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-6M0-R-6M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-6M0-R-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-6M0-R-8M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-810-6-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-6-2BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-6-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-6-4BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-6-4SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-6-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-6BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-R-10 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-810-R-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-810-R-12BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-810-R-12M Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-810-R-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-810-R-16BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-810-R-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-810-R-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-810-R-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-8M0-6-6M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-8M0-6-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-8M0-R-10M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-8M0-R-12M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-8M0-R-16M Edelstahl 316 8 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 16 mm Swagelok®-Rohrleitungsadapter Afficher le produit
SS-8M0-R-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-8M0-R-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-8M0-R-6M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-8M0-R-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
T-400-6-2 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
T-600-6-4 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.