|
316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 수나사 코넥터 몸체, 1/2인치 VCR x 3/4-16 수나사 SAE/MS 평행 나사
Réf. pièce : SS-8-VCR-1-8ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
직선형스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 수나사 코넥터 몸체, 1/2인치 VCR x 3/4-16 수나사 SAE/MS 평행 나사
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
직선형
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Spécifications
SS-8-VCR-1-8ST — 316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 수나사 코넥터 몸체, 1/2인치 VCR x 3/4-16 수나사 SAE/MS 평행 나사
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 3/4-16인치 |
| 연결구 2 종류 | 수나사 SAE/MS 평행나사 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 자동 튜브 용접 | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-16-VCR-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-00032 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 평행나사 O-링 밀폐 | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-200 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-6M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-8M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-01081 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 평행나사 O-링 밀폐 | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
