text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с внутренней резьбой, наруж. диам. трубки 8 мм – внутр. цилиндрическая (манометрическая) резьба ISO 1/2 дюйма

Part #: SS-8M0-7-8RG

Specifications

Attribute Value
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 мм
Type du raccordement 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/2 дюйма
Type du raccordement 2 Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с внутренней резьбой, наруж. диам. трубки 8 мм – внутр. цилиндрическая (манометрическая) резьба ISO 1/2 дюйма

Part #: SS-8M0-7-8RG
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Specifications

SS-8M0-7-8RG — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с внутренней резьбой, наруж. диам. трубки 8 мм – внутр. цилиндрическая (манометрическая) резьба ISO 1/2 дюйма

Attribute Value
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 мм
Type du raccordement 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/2 дюйма
Type du raccordement 2 Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
B-1010-7-6 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ View Product
B-1010-7-8 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product
B-1210-7-12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ View Product
B-12M0-7-4RT 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
B-1410-7-12 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ View Product
B-1810-7-16 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ View Product
B-200-7-2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ View Product
B-200-7-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
B-400-7-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ View Product
B-400-7-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
B-400-7-4RG 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ View Product
B-400-7-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ View Product
B-400-7-8 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product
B-600-7-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
B-600-7-4RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO View Product
B-600-7-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
B-600-7-8 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
B-6M0-7-4RG Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
B-810-7-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
HC-810-7-8 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
S-1210-7-12 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
S-810-7-8 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-100-7-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-100-7-4 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-1010-7-12 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-1010-7-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-1010-7-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-10M0-7-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-10M0-7-4RG Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-10M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-10M0-7-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-10M0-7-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-10M0-7-6RG Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-10M0-7-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO View Product
SS-10M0-7-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-10M0-7-8RG Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-10M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) View Product
SS-10M0-7-8RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-1210-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-1210-7-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-1210-7-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT View Product
SS-1210-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-12M0-7-0007 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO View Product
SS-12M0-7-12 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-12M0-7-12RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-12M0-7-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-12M0-7-4RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO View Product
SS-12M0-7-4RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-12M0-7-6 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-12M0-7-6RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO View Product
SS-12M0-7-6RJ Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) View Product
SS-12M0-7-6RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-12M0-7-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-12M0-7-8RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO View Product
SS-12M0-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) View Product
SS-12M0-7-8RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-12M0-7-M20X1.5RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® M20 x 1,5 Внутренняя метрическая манометрическая резьба View Product
SS-1410-7-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-15M0-7-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-1610-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-1610-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT View Product
SS-1610-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-16M0-7-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-18M0-7-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-2000-7-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Female NPT View Product
SS-200-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
SS-200-7-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-200-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-200-7-4RG 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-20M0-7-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-20M0-7-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-22M0-7-12 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-22M0-7-12RP 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Parallel Thread View Product
SS-2400-7-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Female NPT View Product
SS-25M0-7-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT View Product
SS-25M0-7-16RP 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female ISO Parallel Thread View Product
SS-300-7-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
SS-3M0-7-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-3M0-7-4RG 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-400-7-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-400-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
SS-400-7-2RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-400-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-400-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-400-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-400-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-400-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-400-7-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-400-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
SS-400-7-6RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-400-7-6RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-400-7-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-400-7-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-400-7-8RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-400-7-8RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-400-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-500-7-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-600-7-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-600-7-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-600-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-600-7-4RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-600-7-4RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) View Product
SS-600-7-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-600-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-600-7-6RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-600-7-6RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) View Product
SS-600-7-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-600-7-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-600-7-8RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-600-7-8RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) View Product
SS-600-7-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-6M0-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-6M0-7-2RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-6M0-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-6M0-7-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-6M0-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-6M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-6M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) View Product
SS-6M0-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-6M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-6M0-7-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-6M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-6M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-6M0-7-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-6M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-6M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) View Product
SS-6M0-7-8RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-810-7-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-810-7-16 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT View Product
SS-810-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-810-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) View Product
SS-810-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-810-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-810-7-6RG Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO View Product
SS-810-7-6RJ Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) View Product
SS-810-7-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-810-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-810-7-8RG Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO View Product
SS-810-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) View Product
SS-810-7-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-810-7-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
SS-8M0-7-2 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-8M0-7-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-8M0-7-4RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO View Product
SS-8M0-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) View Product
SS-8M0-7-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-8M0-7-6 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-8M0-7-6RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO View Product
SS-8M0-7-6RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-8M0-7-8 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-8M0-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) View Product
SS-8M0-7-8RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.