|
Hand Tube Bender, 8 mm Tube OD, 24 mm Bend Radius
Part #: MS-HTB-8M
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Hand Tube BenderSwagelok hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Hand Tube Bender, 8 mm Tube OD, 24 mm Bend Radius
Log in or Register to view price
Catalogs
Hand Tube Bender
Swagelok® tube benders provide high-quality bends on fractional and metric tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Tube preparation tools, including tube cutters and preswaging tools, are also available.
Specifications
MS-HTB-8M — Hand Tube Bender, 8 mm Tube OD, 24 mm Bend Radius
| Attribute | Value |
|---|---|
| Bend Radius | 24 mm Bend Radius |
| Tube OD | 8 mm |
| eClass (4.1) | 21041603 |
| eClass (5.1.4) | 21049890 |
| eClass (6.0) | 21044002 |
| eClass (6.1) | 21040100 |
| eClass (10.1) | 21040100 |
| UNSPSC (4.03) | 23171703 |
| UNSPSC (10.0) | 27112501 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112501 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112501 |
| UNSPSC (15.1) | 27112501 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-HTB-10M | - | 10 mm | - | 24 mm Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-12M | - | 12 mm | - | 38 mm Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-2 | - | 1/8 in. | - | 9/16 in. Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-3M | - | 3 mm | - | 15 mm Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-4 | - | 1/4 in. | - | 3/4 in. Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-4T | - | 1/4 in. | - | 9/16 in. Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-5 | - | 5/16 in. | - | 15/16 in. Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-6M | - | 6 mm | - | 15 mm Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-6T | - | 3/8 in. | - | 15/16 in. Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-8 | - | 1/2 in. | - | 1 1/2 in. Bend Radius | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
