text.skipToContent text.skipToNavigation
гибкий металлический шланг серии fj

Гибкий металлический шланг Swagelok® серии FJ

Гибкие металлические шланги серии FJ сокращают проницаемость в высокотемпературных вакуумных системах или в системах общего назначения, где рекомендуется ее избегать.

Помощь с выбором шлангов

Шланг серии FJ — это шланг общего назначения с гофрированной центральной трубкой из стали 316L и однослойной оплеткой из нержавеющей стали 304, которая обеспечивает устойчивую работу шланга под давлением, предлагается дополнительная оплетка из нержавеющей стали 316L, обеспечивающая более высокую коррозионную стойкость. Гофрированная центральная трубка обеспечивает гибкость и предотвращает скручивание.

Посмотреть данное видео, чтобы узнать больше о проницаемости

Размеры от 1/4 до 2 дюймов, рабочее давление от вакуума до 1600 psig (110 бар ман) и разнообразные торцевые соединения, приваренные в соответствии со стандартом ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX, позволяют шлангам серии FJ удовлетворять требования разнообразных систем. Гибкие металлические шланги предлагаются с другими опциями, включая оболочки и этикетки для шлангов, а также дополнительное испытание гелием на герметичность.

Ознакомиться с вариантами армирования шлангов

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: гофрированная, из нерж. стали 316L
Армирование: оплетка из нерж. стали 304
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга От 1/4 до 2 дюймов
Рабочее давление От вакуума от 1600 psig (110 бар)
Диапазон температур От –325 до 800°F (от –200 до 426°C)
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® и внутренней резьбой, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE37° (JIC), соединения под приварку встык

Выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.