Swagelok® High-Purity, High-Flow Gas Regulators (HF Series)
HF series regulators deliver precise pressure control with easy adjustments, ideal for high-flow and clean process demands.
Get Help Selecting RegulatorsHF series regulators are designed for high-flow systems, allowing for compact arrangement of system components and process lines. The gas-actuated models are notably smaller than traditional diaphragm-operated pressure regulators, offering a design that prevents tampering and simplifies installation.
These regulators are engineered for environments demanding high levels of cleanliness. Offering durable and precise pressure control, the HF series includes an innovative pressure-sensing assembly that minimizes supply pressure effects and droop, often removing the need for system adjustments.
They feature tied poppets for clean operation and secure shutoff, while an all-welded design eliminates atmospheric seals. Self-centering PCTFE poppets help prevent creep and ensure a leak-tight seal.
HF series regulators also feature:
- Ability to handle maximum inlet pressures up to 3000 psig (206 bar)
- Manually adjustable outlet pressure up to 150 psig (10.3 bar)
- 316L VIM-VAR stainless steel body for ultrahigh-purity applications
- 1/4 in. VCR® split-nut; 1/4 and 3/8 in. tube butt weld; 1.5 in. and 1.125 in. modular surface-mount end connections
High-Purity, High-Flow Gas, HF Series Regulators Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Features: Compact size with flow rates up to 200 std L/min; Maximum inlet pressures up to 500 psig (34.4 bar); Manually adjustable outlet pressure up to 150 psig (10.3 bar); 316L VIM-VAR stainless steel body for ultrahigh-purity applications; 1/4 in. VCR® metal face seal; 1/4 in. tube butt weld; 1.5 in. and 1.125 in. C-seal and W-seal modular surface-mount end connections
Swagelok® HF series are high-flow, high-purity pressure regulators available in compact preset or dome-loaded models with flow rates up to 300 std L/min.
Need Help Selecting the Right Regulators?
Learn more about different types of regulators under varying application conditions with our regulator selection video.
Find the Right RegulatorSwagelok Resources Curated for You
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리
공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.
철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유
극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법
드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법
시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.