text.skipToContent text.skipToNavigation
Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серии FKB

Шаровые краны Swagelok® цапфового типа для среднего давления (серия FKB)

Шаровые краны Swagelok среднего давления серии FKB обеспечивают надежное отсечение до 20 000 psig (1378 бар ман), и отличаются современной конструкцией, которая снижает износ уплотнения, повышая надежность.

Запросить информацию о клапанах серии FKB

Современная конструкция шарового крана Swagelok серии FKB снижает износ уплотнения и повышает ресурс соединений в широком диапазоне значений давления (до 20 000 psig или 1378 бар) и температуры. В кранах используется шар цапфового типа. Его инновационная конструкция с непосредственным нагружением позволяет избегать утечек, а шток в нижней части корпуса предупреждает его выброс в аварийном режиме, обеспечивая защиту оператора.

Краны серии FKB предлагаются с торцевыми соединениями с внутренней резьбой NPT и торцевыми соединениями в виде промеряемых трубных обжимных фитингов Swagelok среднего давления, которые позволяют сократить стоимость и время монтажа крана, и обеспечивают надежный обхват трубки и виброустойчивость. Краны серии CTB также предлагаются в 2-ходовой (двунаправленной) или 3-ходовой (общее боковое или нижнее входное отверстие) конфигурациях с коэффициентом расхода от 0,44 до 11,3. Их конфигурация может включать пневматический привод, соответствующий стандарту ISO 5211, также предлагаются сертификаты о "низком уровне выбросов" по стандарту API 641.

Предлагаются три размера условного прохода (серии 6FKB, 8FKB и 12FKB), размеры торцевых соединений варьируются от 1/4 дюйма до 1 дюйма. Варианты монтажа включают крепление на панель с помощью опциональной монтажной гайки, крепление двумя болтами через панель к верху корпуса крана или крепление двумя болтами через монтажные отверстия в корпусе, что позволяет заменять кран силами производителей комплексного оборудования.

Технические характеристики клапанов серии FKB

Рабочее давление До 20 000 psig (1378 бар ман)
Температура от 0 до 250°F (от –17 до 121°C)
Коэффициент расхода 0,44–11,3
Торцевые соединения Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok среднего давления серии FK или резьба NPT
Размер: от 1/4 до 1 дюйма
Конфигурация: Включение/выключение (двухсторонний), переключение (трехсторонний)
Привод: Ручной или пневматический
Условный проход: 0,209 дюйма (5,31 мм), 0,375 дюйма (9,52 мм), 0,560 дюйма (14,2 мм)

Найдите подходящие вам клапаны, соблюдая методику STAMPED.

Узнайте, как это работает

Каталоги шаровых кранов цапфового типа среднего давления серии FKB

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Swagelok-Rohrverschraubungen der Serie FK
13.500 Verbindungsstellen bei null Leckagen für AGI Industries

Erfahren Sie, wie AGI Industries durch den Einsatz von Ventilen der Serie FKB und Verschraubungen der Serie FK an neun chemischen Einspritzvorrichtungen eine leckagefreie Abdichtung über 13.500 Verbindungsstellen hinweg sichergestellt hat.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.