逆止弁 — リフト式逆止弁、50シリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1/2 インチ(6 mm)
- –54~482°C
- 316ステンレス鋼、真ちゅう
- 22.5~41.3 MPa
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
逆止弁 — リフト式逆止弁、50シリーズ — Fixed Pressure
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-53F2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT SS-53F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-53S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-53S6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting SS-56S6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-58F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-58S12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-58S8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas