text.skipToContent text.skipToNavigation

Kipphebelventil, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde, Winkelausführung, Steuerkopf, normal offen

Part #: SS-92F2-A-O

Specifications

Attribute Value
Steuerkopfmodell Serie 92
Steuerkopfart Pneumatisch
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 0.2
Ventilkörper Winkelausführung (2-Wege)
Griffart Nylon-Kipphebel
Maximale Temperatur °F (°C) 200 (93)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 93°C bei 31 BAR/200°F bei 450 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -20 (-28)
Bohrung 3,2 mm /0,125 Zoll
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 31 BAR bei 37 °C /450 PSIG bei 100 °F
Spindelspitzenwerkstoff PTFE
Spindeltyp Weichsitz PTFE
eClass (4.1) 37011001
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Winkelausführung, mit Steuerkopf

Mit dem Kipphebelventil ist das Ein- und Ausschalten einfach und rasch

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Kipphebelventil, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde, Winkelausführung, Steuerkopf, normal offen

Part #: SS-92F2-A-O
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Winkelausführung, mit Steuerkopf
Mit dem Kipphebelventil ist das Ein- und Ausschalten einfach und rasch

Specifications

SS-92F2-A-O — Kipphebelventil, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde, Winkelausführung, Steuerkopf, normal offen

Attribute Value
Steuerkopfmodell Serie 92
Steuerkopfart Pneumatisch
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 0.2
Ventilkörper Winkelausführung (2-Wege)
Griffart Nylon-Kipphebel
Maximale Temperatur °F (°C) 200 (93)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 93°C bei 31 BAR/200°F bei 450 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -20 (-28)
Bohrung 3,2 mm /0,125 Zoll
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 31 BAR bei 37 °C /450 PSIG bei 100 °F
Spindelspitzenwerkstoff PTFE
Spindeltyp Weichsitz PTFE
eClass (4.1) 37011001
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.