text.skipToContent text.skipToNavigation

Système de support — Support pour tube en plastique boulonné

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Système de support — Support pour tube en plastique boulonné
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.

類似製品

型番
ボディ材質
チューブ外径
長さ
曲げ半径
304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 in. - - 製品を見る
304-S1-PP-10TM Polypropylene 10 mm - - 製品を見る
304-S1-PP-12TM Polypropylene 12 mm - - 製品を見る
304-S1-PP-4T Polypropylene 1/4 in. - - 製品を見る
304-S1-PP-6T Polypropylene 3/8 in. - - 製品を見る
304-S1-PP-6TM Polypropylene 6 mm - - 製品を見る
304-S1-PP-8TM Polypropylene 8 mm - - 製品を見る
304-S3-PA-16T Polyamide 1 in. - - 製品を見る
304-S3-PA-8T Polyamide 1/2 in. - - 製品を見る
304-S3-PP-10T Polypropylene 5/8 in. - - 製品を見る
304-S3-PP-12T Polypropylene 3/4 in. - - 製品を見る
304-S3-PP-14T Polypropylene 7/8 in. - - 製品を見る
304-S3-PP-16T Polypropylene 1 in. - - 製品を見る
304-S3-PP-16TM Polypropylene 16 mm - - 製品を見る
304-S3-PP-18TM Polypropylene 18 mm - - 製品を見る
304-S3-PP-25TM Polypropylene 25 mm - - 製品を見る
304-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - 製品を見る
304-S5-PP-20T Polypropylene 1 1/4 in. - - 製品を見る
304-S5-PP-24T Polypropylene 1 1/2 in. - - 製品を見る
316-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。