text.skipToContent text.skipToNavigation

Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-811 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8-HC-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-811 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.