text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO®

Простые в сборке фитинги Swagelok VCO® с кольцевым торцевым уплотнением имеют конструкцию из металла и эластомера, полностью заключенное в корпус фитинга, что позволяет легко, быстро и герметично устанавливать их в высокочистые и общепромышленные системы.

Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®

Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO® работают при высоком и критическом вакуумном давлении в широком диапазоне температур. Герметизирующее уплотнительное кольцо полностью находится в корпусе фитинга, и его максимальная эффективность и гладкая поверхность сальника способствует надежному уплотнению. Уплотнительные кольца выпускаются из различных материалов, что обеспечивают максимальную совместимость.

Наши фитинги с уплотнительным кольцом для вакуумных муфт (VCO®) легко собираются, что минимизирует время монтажа, делая их идеальным решением, когда может требоваться замена или частое обслуживание. Их допускается использовать в ограниченном пространстве, так как для установки не требуется осевой зазор. Поскольку конструкция фитингов с торцевым уплотнением имеет меньшую площадь захвата и является более 'чистой', чем трубные обжимные фитинги, что ограничивает возможность загрязнения, фитинги Swagelok VCO® также можно широко использовать в системах высокой степени чистоты.

Нужна помощь с выбором фитингов?

Свяжитесь с местными специалистами

VCO® O-Ring Face Seal Fittings Categories

Bulkheads

Bulkheads

Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.

Female Connectors

Female Connectors

Female connectors with a VCO fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Glands

Glands

These glands compress against the O-ring to ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.

Male Connectors

Male Connectors

These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.

Unions

Unions

VCO O-ring face seal union tees, elbows, and straights are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in high pressure to vacuum applications.

Каталоги фитингов с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.