text.skipToContent text.skipToNavigation
Versatzfreier Nylonschlauch

Swagelok® Thermoplastikschlauch

Die robuste Auslegung der thermoplastischen Innenschläuche von Swagelok® aus Nylon und Polyethylen sorgt für höchste Leistung und Widerstandskraft bei wiederholten Druckimpulsen und dynamischen Bewegungen. Damit eignen sie sich auch für Anwendungen zur Betankung von hydraulisch oder mit komprimiertem Erdgas (CNG) betriebenen Fahrzeugen.

Thermoplastische Schläuche anzeigen

In Anwendungsumgebungen mit hydraulischen Pumpen und Kugelhähnen überzeugen die thermoplastischen Schläuche von Swagelok mit ihrer starken Widerstandskraft gegen auftretende Druckimpulse. Die hohe Leistungsfähigkeit dieser Schläuche kommt insbesondere in Anwendungen zur Betankung von CNG-Fahrzeugen zum Tragen, da sie extremen Druckänderungen standhalten können. Sie sind nach ECE R110 und NGV zertifiziert.

Der leistungsstarke und versatzfreie Mehrzweckschlauch ist mit einem Innenschlauch aus Nylon versehen und lässt sich schnell und sicher in Hydraulik-, Erdgas- und anderen industriellen Anwendungen mit einer Vielzahl von Endanschlüssen verbinden. Dank der glatten Innenwände eignet sich der Schlauch besonders für Anwendungsbereiche, bei denen es für präzise und saubere Ergebnisse auf eine gute Durchflusssteuerung und eine verbesserte Spülbarkeit ankommt. Die Ummantelung aus Polyurethan schützt zudem vor Abrieb.

Die Polyethylen-Innenschlauchwerkstoffe von Swagelok erfüllen die Anforderungen gemäß FDA 21 CFR 177.1550 und NSF/ANSI 51 und sind daher eine zuverlässige Option für Lebensmittel-, Molkerei- und Wasseranwendungen. Interne Schlauchverstärkungen aus Fasergeflecht sorgen für Flexibilität und eine verbesserte Druckbeständigkeit. Die Ummantelung aus Polyurethan ist abriebfest und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit sowie Verunreinigungen im System.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl thermoplastischer Schläuche?

Unsere Schlauchexperten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Wie Sie den passenden Schlauch für Ihre Anwendung auswählen

Thermoplastic Hose Categories

End Connections

End Connections

Enable easy field installation of Swagelok® hoses by selecting from a variety of end connections in a range of sizes.

Nylon Hose

Nylon Hose

Use the 7R and 8R Series nylon hose in hydraulic applications where outgassing is a concern.

Polyethylene Core Hose

Polyethylene Core Hose

Ensure FDA compliance and prevent system contamination in food, dairy, and water applications with Swagelok's polyethylene core hose.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Ressourcenzentrum

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.