Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau haute pression, séries Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 9/16 po
- –53°C (–65°F) à 232°C (450°F)
- Acier inoxydable 316
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau haute pression, séries Sno-Trik 410, 445, 645, 945 — Straight Pattern
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-645-FP 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Female Straight Thread 3/4-16 in. Female Straight Thread SS-445-FP 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Female Straight Thread 9/16-18 in. Female Straight Thread SS-410-FP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires