카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 깊이 표시 공구
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-DMT-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-DMT-1210 | - | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-DMT-12M0 | - | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-DMT-400 | - | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-DMT-600 | - | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-DMT-6M0 | - | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-DMT-810 | - | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。