text.skipToContent text.skipToNavigation
tubes

Tubes Swagelok®

Choisissez des tubes conçus pour des performances optimales et relevez les défis de pratiquement toutes les industries ou applications au cœur de votre système fluide.

Se faire aider pour choisir des tubes

Swagelok fournit ou se procure, en fonction des propriétés spécifiques des matériaux, une gamme de tubes capables de répondre aux besoins de toutes sortes d’applications.

Tubes en acier inoxydable

Les tubes en acier inoxydable sans soudure de qualité instrumentation sont disponibles dans des dimensions fractionnaires, métriques et impériales. Ces tubes sont nettoyés chimiquement et passivés selon les normes ASTM G93 niveau A et CGA G4.1 et nettoyés par thermocouple selon la norme ASTM A632-S3. Des tubes en acier inoxydable soudés aux dimensions fractionnaires peuvent également être utilisés avec des composants Swagelok.

Tubes en acier inoxydable haute pureté et très haute pureté

Fabriqués en acier inoxydable 316L, ces tubes subissent des procédés rigoureux de nettoyage chimique et de passivation, ainsi qu’un nettoyage par thermocouple, pour atteindre un degré de pureté très élevé. Disponibles dans des diamètres allant de 1/8 à 2 po et de 6 à 18 mm, ils sont parfaitement adaptés aux applications nécessitant une propreté et une résistance à la corrosion particulièrement élevées. Par ailleurs, pour faciliter l’installation et obtenir un système fiable, les extrémités des tubes sont préparées pour le soudage orbital.

Tubes soudés en acier inoxydable 304 ou 304L

Caractéristiques techniques

Matériaux Acier inoxydable 304 ou 304L et 316 ou 316L
Pressions nominales Jusqu’à 8160 psig
Dimensions Diamètre extérieur de 1/8 po à 1 po
Marquages Dimension, matériau, spécification et numéro de coulée

Tubes filetés à extrémité conique série IPT

Fabriqués en acier inoxydable 316 pour la durabilité et la fiabilité, ces tubes sont conçus pour des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes à élevées. Ils peuvent supporter des pressions moyennes allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) et des pressions élevées allant jusqu’à 4134 bar (60 000 psig).

Tubes moyenne pression série FK

Fabriqués en acier inoxydable 316 ou 316L, ces tubes sont proposés dans deux versions : étirés à froid de dureté 1/8 ou recuits à paroi épaisse. Disponibles en tronçons de 20 pieds (dimensions fractionnaires) ou de 6 mètres (dimensions métriques), ils sont compatibles avec les raccords moyenne pression Swagelok. Les tubes étirés à froid de dureté 1/8 sont plus résistants, ce qui permet de réduire l’épaisseur de la paroi et d’améliorer la capacité de débit. Chaque tube est marqué – dimension, matériau, état, numéro de coulée – pour en faciliter l’identification.

Caractéristiques techniques

Recuits à paroi épaisse
Matériau Acier inoxydable 316 ou 316L
Pression nominale 1034 bar (15 000 psig)
DimensionsDiam. ext. 1/4 po, paroi 0,095 po
Diam. ext. 3/8 po, paroi 0,134 po
Diam. ext. 1/2 po, paroi 0,188 po
Étirés à froid de dureté 1/8
Matériau Acier inoxydable 316 ou 316L
Pression nominale 1034 bar (15 000 psig)
Dimensions Diam. ext. 1/4 po avec paroi 0,065 po
Diam. ext. 3/8 po avec paroi 0,083 po
Diam. ext. 1/2 po avec paroi 0,109 po

Tubes haute pression de la série Sno-Trik

Des tubes aux extrémités coniques en acier inoxydable trempé ou recuit sont disponibles dans des longueurs comprises entre 5 et 305 cm (2 et 120 po). L’usinage des extrémités des tubes en forme de cône fait l’objet d’une finition de qualité.

Caractéristiques techniques

Matériau Acier inoxydable 316
Pressions nominales 1034 bar (15 000 psig)
Tubes trempés 4134 bar (60 000 psig)
Tubes recuits 2067 bar (30 000 psig)
Dimensions Diam. ext. 1/4 po avec paroi 0,083 po
Diam. ext. 1/4 po avec paroi 0,095 po
Diam. ext. 3/8 po avec paroi 0,125 po
Diam. ext. 9/16 po avec paroi 0,187 po

Tubes manchonnés et tubes isolés

Les tubes manchonnés Swagelok® offrent une protection renforcée contre la corrosion galvanique et atmosphérique. Les tubes isolés Swagelok sont conçus pour une utilisation dans des circuits de vapeur, dans des collecteurs de retour de condensats et dans des conduites de transport de gaz ou de liquides, applications dans lesquelles la résistance aux intempéries et la conservation de l’énergie ont une grande importance. Les tubes isolés Swagelok offrent une alternative rentable à la réalisation sur site de l’isolation d’ensembles de tubes de faible diamètre.

Caractéristiques techniques des tubes manchonnés

MatériauxAcier inoxydable 316 ou 316L, ou cuivre avec manchon en PVC
Dimensions1/4 à 1/2 po ; 6 à 12 mm
Pressions nominalesTubes en cotes fractionnaires : jusqu’à 351 bar (5100 psig)
Tubes en cotes métriques : jusqu’à 420 bar (6095 psig)
Température maximale du process : 121°C (250°F)

Caractéristiques techniques des tubes isolés

MatériauxAcier inoxydable 316 ou 316L, ou cuivre avec isolant en fibre de verre et manchon en PVC
Dimensions1/4 à 1/2 po ; 6 à 12 mm
Pressions nominalesTubes en cotes fractionnaires : jusqu’à 337 bar (4896 psig)
Tubes en cotes métriques : jusqu’à 403 bar (5849 psig)
Température maximale du process : 204°C (400°F)

Faisceaux de tubes préisolés et manchonnés – traçage électrique et traçage à la vapeur

Les faisceaux de tubes préisolés à traçage Swagelok permettent un maintien fiable de la température du process dans des applications d’instrumentation process ou d’instrumentation analytique variées, notamment pour les lignes d’impulsion, les lignes d’échantillonnage et les lignes de process. La configuration parallèle – lignes de traçage et de process parallèles au sein du faisceau – permet d’appliquer un rayon de cintrage très faible tel que 20,3 cm (8 po) à l’ensemble des tubes d’une taille allant jusqu’à 3/4 po ou 12 mm, ce qui facilite le cheminement et le raccordement des tubes sur le site par rapport aux faisceaux câblés.

Caractéristiques techniques

MatériauxAcier inoxydable 316 ou 316L, cuivre ou PFA avec manchon en PVC ou en uréthane
Dimensions1/8 à 3/4 po ; 6 à 12 mm
Pressions nominalesTubes en cotes fractionnaires : jusqu’à 751 bar (10 900 psig)
Tubes en cotes métriques : jusqu’à 420 bar (6095 psig)
Température maximale du process : 104°C (220°F)

Tubes à traçage électrique

Les faisceaux de tubes à traçage électrique Swagelok permettent de maintenir une température uniforme dans des lignes d’impulsion ou d’échantillonnage de grande longueur, à des fins de protection contre le gel, de maintien d’une température pouvant aller jusqu’à 121°C (250°F) ou de contrôle de la viscosité.

Tubes à traçage vapeur

Les faisceaux de tubes Swagelok à traçage vapeur modéré sont utilisés pour protéger du gel les lignes d’impulsion des instruments et les lignes de transport des analyseurs, ou pour maintenir une température comprise entre 10 et 93°C (50 et 200°F) dans une ligne de process de faible diamètre. Les faisceaux de tubes Swagelok à traçage vapeur renforcé sont utilisés habituellement pour le maintien de températures de process plus élevées, comprises entre 93 et 204°C (200 et 400°F), ou pour le contrôle de la viscosité. Les applications incluent les lignes d’impulsion, d’échantillonnage et de process.

Vous avez des questions sur les critères de sélection ou la disponibilité des tubes ?

Contacter des spécialistes locaux

Catalogues des tubes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Cintreuse d’établi Swagelok

Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok

La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.

Voir la cintreuse en action

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection de fuites sur site Swagelok
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système

L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Manomètre Green Alternative Systems
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Cintreuse manuelle Swagelok
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.