Модули полевой станции Swagelok®
Модули полевой станции Swagelok представляют собой устройства для понижения давления, которые готовят газовую пробу в точке отбора, понижая давление газа до его доставки в анализатор с целью обеспечения более быстрого отклика анализатора, меньшей конденсации и более безопасных сред.
Написать консультантуМодуль полевой станции (FSM) Swagelok® доставляет подготовленный технологический газ с пониженным давлением в анализатор. Подготовка газовой пробы в точке отбора и ее доставка при низком давлении приводят к ускоренному отклику анализатора, меньшему уровню конденсации и снижению воздействия на окружающую среду. Модуль FSM монтируется на технологические патрубки и легко настраивается согласно технологическим условиям.
Более быстрый отклик анализатора
В линии высокого давления с последующим контролем расхода молекулы газа расположены более плотно, что обуславливает меньшую скорость потока и более продолжительное время продувки. Уменьшение давления газовой пробы означает снижение числа молекул в транспортной линии и компонентах подготовки проб. Поэтому систему легче промывать, и анализатор может быстрее реагировать на изменения в техпроцессе. Обычно модуль FSM используется, когда давление технологической среды составляет 3 бара (43,5 psig) или выше.
Меньший уровень конденсации
Чтобы избежать конденсации в газовых пробах, модуль FSM уменьшает парциальное давление каждого газа смеси в пробе. Одним из способов уменьшения парциального давления каждого газа является снижение общего давления в системе (парциальное давление каждого газа уменьшается пропорционально изменению общего давления). Применение модуля FSM существенно снижает вероятность образования конденсата в транспортной линии проб.
Улучшение безопасности
Коэффициент объемного расширения прямо пропорционален уменьшению абсолютного давления. В системах высокого давления без модулей полевой станции расширение может быть настолько высоким, что способно привести к взрыву. Установка модуля FSM в точке отбора технологических проб означает, что действую высокого давления подвергается меньшая часть пробоотборной системы, что повышает уровень защиты окружающей среды.
필드 스테이션 모듈 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.