text.skipToContent text.skipToNavigation

Unbeschichtete VCR-Blinddichtscheibe mit Halterung, Nickel, 1/4 Zoll

Part #: NI-4-VCR-2-GR-VS-BL

Specifications

Attribute Value
Body Material Nickel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Feature Blind, Unplated Nickel
Flow Restrictor No
Gasket Size 1/4 in.
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 23071590
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181509
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
Gaskets

Metal gasket provides consistent, high-integrity sealing for face seal fittings in ultra-high-purity, high-vacuum, and thermal cycling applications.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Unbeschichtete VCR-Blinddichtscheibe mit Halterung, Nickel, 1/4 Zoll

Part #: NI-4-VCR-2-GR-VS-BL
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Gaskets
Metal gasket provides consistent, high-integrity sealing for face seal fittings in ultra-high-purity, high-vacuum, and thermal cycling applications.

Specifications

NI-4-VCR-2-GR-VS-BL — Unbeschichtete VCR-Blinddichtscheibe mit Halterung, Nickel, 1/4 Zoll

Attribute Value
Body Material Nickel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Feature Blind, Unplated Nickel
Flow Restrictor No
Gasket Size 1/4 in.
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 23071590
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181509
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
CU-12-VCR-2 Copper - - - - View Product
CU-16-VCR-2 Copper - - - - View Product
CU-2-VCR-2 Copper - - - - View Product
CU-4-VCR-2 Copper - - - - View Product
CU-4-VCR-2-GR Copper - - - - View Product
CU-8-VCR-2 Copper - - - - View Product
CU-8-VCR-2-GR Copper - - - - View Product
NI-12-VCR-2 Nickel - - - - View Product
NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - View Product
NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - View Product
NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - View Product
NI-16-VCR-2 Nickel - - - - View Product
NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - View Product
NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - View Product
NI-2-VCR-2 Nickel - - - - View Product
NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - View Product
NI-4-VCR-2 Nickel - - - - View Product
NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - View Product
NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - View Product
NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - View Product
NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - View Product
NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - View Product
NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - View Product
NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - View Product
NI-8-VCR-2 Nickel - - - - View Product
NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - View Product
NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - View Product
NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - View Product
NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - View Product
NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - View Product
SS-10-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-12-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-12-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-12-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-12-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-16-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-16-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-16-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-16-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-2-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-2-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-4-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-4-VCR-2-BL 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-4-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-4-VCR-2-GR-BL 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-4-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-4-VCR-2-KN-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-4-VCR-2-MR-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-4-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-4-VCR-2-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-4-VCR-2-ZCT-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-4-VCR-2-ZC-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-8-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-8-VCR-2-BL 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-8-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-8-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-8-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-8-VCR-2-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - View Product
SS-8-VCR-2-ZC-VS 316L Stainless Steel - - - - View Product
T-8-VCR-2 PTFE - - - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.